2026/3/25BaslerとORBBEC社が産業用3Dビジョンソリューションの開発に関する技術提携を発表BaslerとORBBEC社が物流・ファクトリーオートメション向け産業用3Dビジョンソリューションの開発に関する技術提携を発表しました。第一弾製品のBasler Stereo miniは、LogiMAT 2026にて展示されます。
2026/3/25TDIラインスキャンカメラ:アナログTDIとデジタルTDIの比較アナログTDIとデジタルTDIを比較しながら、高速撮像時の光感度を向上させる方法や、用途に応じて最適なTDI方式を選択する方法について解説します。
2026/3/25ステレオカメラによる自動車車体部品の溶接ビード検査Mindtrace社製外観検査装置には、Basler Stereo aceが搭載されており、 自動車車体部品の溶接ビードを素早く正確に検査することで、安全基準を満たしながら、コストのかかる手直しを最小限に抑えることができます。
2026/3/24GMSL対応カメラ&アクセサリーNVIDIA社製Jetson Orin™をベースにしたエンベデッドビジョンシステムの構築に最適。抜群の使いやすさを誇るGMSL対応カメラとアクセサリーをワンストップでご提供いたします。
2026/3/20マシンビジョンにおけるGMSLの導入複数のカメラとAI(人工知能)から構成されるエンベッドビジョンシステムを構築できるなど、物流・ロボット作業・ファクトリーオートメーションにおける物体認識や品質管理の自動化に最適。優れた速度と信頼性を兼ね備え、大容量の画像・映像データの長距離転送(最大15m)を実現するGMSLについて解説します。
2026/3/16高倍率撮影における一貫した色補正50倍以上の高倍率撮影において、視野角や色見本/カラーチャートの種類にかかわらず、一貫した色補正を実現するマイクロカラーキャリブレーション。その活用事例をご紹介します。
2026/2/25ハイブリッドボンディング:アドバンストパッケージングが抱える精度面の新たな課題ピッチ10µm以下の超高密度3D積層により、半導体の小型化・省電力化・広帯域幅化を実現するなど、次世代AIや最先端メモリーの性能向上に貢献しているハイブリッドボンディング。その精度面の新たな課題について解説します。
2026/2/10ロボットの消費財搬送におけるAIとマシンビジョンの活用異種ワークの把持に対応したItemPickAIにより、トレイにバラ積みされた消費財(食品、電子機器など)を正確に認識し、ロボットによる自動オーダーピッキングを実現するソリューション。その活用事例をご紹介します。
2026/2/9産業用カメラを活用した簡単便利なJPEG圧縮カメラ側でJPEG圧縮を行うことで、人間の視覚に適した画質を確保しながら、フレームレートの向上、ストレージコストの削減、撮影の効率化を実現するソリューション。その活用事例をご紹介します。