CXP-12-Schnittstellenkarten
Für flexible Multikamera-Setups
Mit der CoaXPress 2.0-Schnittstelle nutzen Sie die maximale Leistung moderner Bildsensoren. Verwenden Sie CXP-12-Schnittstellenkarten für Multi-Kamerasysteme mit hoher Bandbreite, geringen Latenzen und bei großen Kabellängen.
Mehr Leistung für Multi-Kamerasetups
Skalierbar: bis zu vier Kanäle dank Kameras und SchnittstellenkartenBildvorverarbeitung
Entlastete CPU des Host-PCs durch Vorverarbeitung auf CXP-12-SchnittstellenkartenEin SDK für Kamera und Schnittstellenkarte
Einfaches System-Setup und schnelle Inbetriebnahme mit pylon SoftwareEin-Kabel-Lösungen mit PoCXP
Triggern in Kombination mit Power over CoaXPress (PoCXP) über ein einziges Kabel
Unsere CXP-12-Schnittstellenkarten
Unsere CXP-12-Schnittstellenkarten arbeiten mit dem CoaXPress 2.0 genannten Vision Standard für die maximale CoaXPress-Bandbreite.

Reibungsloser Betrieb, maximale Performance
Schnittstellenkarten mit dem leistungsstarken CoaXPress 2.0-Standard kommen bei besonders anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz. Die Basler CXP-12-Schnittstellenkarten zeichnen sich durch folgende Features aus:
Neueste FPGA-Technologie und damit geringste Belastung der CPU für Datenübertragung und -speicherung
Hardwareseitige Bildvorverarbeitung
Präzise Kamerasynchronisation
Geringste Latenzen
So komplettieren Sie Ihr CoaXPress 2.0-System
Bei uns erhalten Sie neben den CXP-12-Schnittstellenkarten alle weiteren, erforderlichen Hardware-Komponenten aus einer Hand. Die pylon Software Suite ist die zentrale Schaltstelle und steuert neben den Schnittstellenkarten die passende ace 2 V oder boost Flächenkamera. So reduzieren wir für Sie die Systemkomplexität und sorgen für eine einfache Implementierung.
Zu unserem CoaXPress 2.0 Portfolio
Basler ace 2 V Kamera
Die schnellste der ace 2 Kameras, ausgestattet mit Sonys Pregius S Sensoren, eignet sich für Anwendungen mit hohen Bandbreiten und Bildraten. Die Kameras lassen sich dank des kompakten Gehäuses von 29 mm x 29 mm leicht in jede Anwendung integrieren.
Zur Basler ace 2 V
Basler boost Kamera
Die Basler boost Kameraserie vereint neueste CMOS-Sensortechnologie mit hohen Bandbreiten und allen weiteren Vorteilen des CoaXPress 2.0-Standards. Sparen Sie Zeit in Ihrer Test- und Integrationsphase und erhalten Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer Hand.
Zur Basler boost
CXP-12 Evaluation Kits
Die Evaluation Kits enthalten eine boost Kamera, Schnittstellenkarte und weiteres Zubehör für eine schnelle Installation und Integration.
Zu den CoaXPress Evaluation KitsWeitere Informationen zu den CXP-12-Schnittstellenkarten
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.