Framegrabber steuern das Vision System

Framegrabber

Schaltzentrale des Vision Systems

Framegrabber sind eine der Kernkomponenten für eine robuste Highspeed-Bilderfassung und Signalsteuerung. Kern der Bildeinzugskarten sind FPGA-Prozessoren, die eine Verarbeitung umfangreicher Bilddaten in Echtzeit gewährleisten.

  • Reduzierte CPU-Last

    Durch geringere Datenmenge dank effizienter Bildvorverarbeitung
  • Bandbreiten bis zu 62,5 Gbps

    Für gemeinsame Verarbeitung von hohen Datenraten und hohen Auflösungen
  • Bildverarbeitung in Echtzeit

    Dank Bild- und Trigger-Verarbeitung mit deterministischen Latenzen
  • Individuell anpassbar

    Mit unseren Framegrabber-Services individuell programmierbar

Unsere Framegrabber-Serien

Zugeschnitten auf Ihre individuellen Anforderungen an ein Vision System bieten wir Ihnen die drei Framegrabber-Serien imaFlex, imaWorx und microEnable 5 marathon. Sie unterscheiden sich im Umfang der integrierten Features und durch ihre Schnittstellen.

imaFlex CXP-12-Framegrabber

imaFlex – programmierbare CXP-12-Framegrabber

imaFlex Quad und imaFlex Penta sind leistungsstarke, individuell programmierbare CoaXPress 2.0-Framegrabber für High-End Vision Anwendungen.

  • Grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets für eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten

  • Services für individuelle Anpassung des Framegrabbers

  • Mit vier oder fünf CXP-12-Kanälen

  • Bis zu 62,5 Gbps Bandbreite

  • Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung

  • imaFlex Penta ideal für 3D AOI-Anwendungen in der Elektronikinspektion

Zu den imaFlex Modellen

imaWorx

imaWorx – CXP-12 Bildeinzugs-Framegrabber

imaWorx CXP-12 Quad ist ein CoaXPress 2.0-Framegrabber für Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme bei anspruchsvollen Machine Vision Anwendungen.

  • Mit vier CXP-12-Kanälen

  • Bis zu 50 Gbps Bandbreite

  • Power over CoaXPress

  • Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung

Zum imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon Framegrabber

microEnable 5 marathon – leistungsfähige Framegrabber für vielfältigen Einsatz

Die marathon Framegrabber sind leistungsfähige Bildeinzugs- und Bildvorverarbeitungskarten mit Camera Link oder CXP-6 Schnittstellen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

  • Grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets für eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten

  • Services für eine individuelle Anpassung des Framegrabbers

  • Mit vier CXP-6- oder zwei Camera Link-Kanälen

  • Bis zu 25 Gbps Bandbreite

  • Spezieller Deep Learning Framegrabber mit hoher Rechenleistung verfügbar

Zu den microEnable 5 marathon Modellen

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Bildvorverabeitung auf dem Framegrabber

Im Bildverarbeitungsprozess von der Bilderfassung mit der Kamera bis zur Ergebnisausgabe im Host-PC ist die Bildvorverarbeitung auf dem Framegrabber ein zentraler Zwischenschritt. Für die dazu notwendige FPGA-Programmierung bieten wir die grafische Entwicklungsumgebung VisualApplets sowie umfangreiche Services rund um die Programmierung an.

Bildvorverarbeitung und Bildverarbeitungssysteme

Bildvorverarbeitung verschlankt Bildverarbeitungssysteme

Die Bildvorverarbeitung auf dem FPGA des Framegrabbers optimiert die Bilddaten in Echtzeit für die jeweilige Anwendung. Die optimierten Bilddaten werden sicher und ohne Einzelbildverlust an die nachfolgende Bildverarbeitung übergeben. Dadurch wird die Performance der Anwendung verbessert, die Weiterverarbeitung vereinfacht und die CPU-Last des Host-PCs reduziert.

Mehr über Bildvorverarbeitung auf Framegrabbern

VisualApplets – visuelle FPGA-Programmierung

FPGA-Programmierung mit VisualApplets

VisualApplets ermöglicht die Programmierung von Framegrabber-FPGAs auf einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche ohne Hardware-Programmierung.

  • Schnell und kostengünstig zur Bildverarbeitungslösung mit präzise synchronisierten Komponenten

  • Integrierte Operatoren-Bibliothek für grundlegende Bildverarbeitungsaufgaben

  • Bildbasierte Simulation der Bildverarbeitungs-Pipeline für schnellen und einfachen Weg von der eigenen Idee hin zur Lösung

VisualApplets entdecken

Framegrabber-Services und FPGA-Programmierung

Services für individuell angepasste Framegrabber

Bei uns erhalten Sie unterschiedliche Leistungspakete vom Support bis hin zur Entwicklung eines projektspezifischen Vision Systems:

  • Beratung und Support für spezifische Projektaufgaben/Anwendungen

  • Programmierung unserer Framegrabber für die Anforderungen Ihrer Applikation

  • Testen auf fehlerfreies Zusammenspiel der gesamten Vision Hardware ab der Konzeptphase

Mit uns als Partner profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how im Bereich Bildvorverarbeitung mit Framegrabbern.

Mehr zu Framegrabber-Services

Weitere Informationen zu den Framegrabbern

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.