![PC-Karten für eine verlässliche Bildakquise](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/164rO92BOl8ikfB623jBlV/87d2452d8a7ffd0b071f61457040875a/pc-cards-gige-usb3.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
PC-Karten
Zuverlässige Bilderfassung und stabiler Betrieb
Mit den PC-Karten schließen Sie Ihre Kameras einfach und flexibel an den Host-PC an. Sie erreichen höchste Leistung und eine zuverlässige Bildaufnahme über die von Ihnen gewählte Schnittstelle. Unsere PC-Karten werden unter gängigen Betriebsbedingungen und gegen Betriebssystem-Updates für den Dauerbetrieb getestet.
Zuverlässige Erfassung
Verlässliche Bildakquise ermöglicht einen kontinuierlichen BetriebEinfache System-Integration
Kameras lassen sich flexibel an den Host-PC anschließen, z.B. für Mehrkamerasysteme oder zusätzliche FunktionenSorgfältig getestet
Über den Produkt-Lebenszyklus mit gängigen Betriebsbedingungen und gegen Betriebssystem-UpdatesBestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Durch höchste Leistung und stetiges Testen der Schnittstellen-Karten
![PC Cards](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7ieNs4miNO9kTFIshAGse4/c92617688ae8bd73ed05b17f3e700188/pc-cards-usb3-gige.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Tipps zur Auswahl passender PC-Karten
Ist der On-Board Host-Controller des PCs bereits mit Peripherie belegt, empfiehlt sich der Einsatz dedizierter PC-Karten, um Störungen zu vermeiden.
Hierauf sollten Sie bei Ihrer Auswahl achten:
Getestete und freigegebene Treiber des Herstellers verwenden
Dedizierte Chipsätze auf PC-Karten können Rechenleistung sparen.
Manche PC-Karten versorgen die Kamera direkt mit Strom. Das spart zusätzliche Kabel und ggf. Netzteile.
Eine Hilfe zur Auswahl des zum System passenden Interfaces liefern unsere Konfigurationstools.
Weitere Informationen zu den PC-Karten
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.