Druckindustrie und Endlosmaterial
Qualitätssicherung mit hoch präzisen Vision Systemen
Bei der Qualitätskontrolle in der Druckindustrie und bei Endlosmaterialien wie Papier, Holz, Textilien und Glas sind hohe Geschwindigkeiten und Detailgenauigkeit des Kamerasystems essentiell. Bei farbigem Druckbild ist zudem die Farbtreue wichtig. Unsere Lösungen erfüllen diese Voraussetzungen, um Fehler zuverlässig und genau zu erkennen.
Performanz, Farbtreue und Geschwindigkeit
Innovative, leistungsstarke Kameratechnologie für modernste Fertigungstechnologien und Druckgeschwindigkeiten bis zu 100 km/hLanglebig & zuverlässig
Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-BetriebAnpassbar & flexibel
Kamerasysteme mit kleinem Formfaktor und niedrigem Gewicht, dadurch kompatibel für jegliche AnwendungVerfügbarkeit & Liefertreue
Stabile Lieferketten sichern langfristige Verfügbarkeit unserer Produkte und vermeiden Produktionsausfälle
Typische Einsatzbereiche in der Inspektion von Druckbild und Endlosmaterial
Ob für die Kontrolle von Verpackungen, Etiketten oder von Endlosmaterial: Unsere Vision Lösungen bieten vielversprechende Einsatzmöglichkeiten.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: