Elektronikindustrie
Performante Lösungen für die Qualitätssicherung
Von der Herstellung elektronischer Bauteile bis hin zur Nanotechnologie wird die Produktpalette immer breiter und ist vor allem sehr dynamisch. Die Dichte und Komplexität der Strukturen auf einem einzigen Halbleiterwafer nimmt von Jahr zu Jahr zu. Umso mehr sind Elektronikunternehmen auf zuverlässige Partner angewiesen, die Teile und Materialien schnell zur Verfügung stellen und so Lieferketten robust und flexibel halten.
![Bildgebung in der Elekronikindustrie](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/IODk97hXVwGCyOxGhOwii/5f24dafaf1b883322b0fdae6206a5dea/industry-applications-factory-automation.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Hohe Leistung & Geschwindigkeit
Innovative, leistungsstarke Kameratechnologie für modernste ProduktionsmethodenLanglebig & zuverlässig
Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-BetriebEinfache Integration
Alle unsere Komponenten sind kompatibel und mit der pylon Software einfach an Zielsysteme anzubindenVerfügbarkeit & Liefertreue
Stabile Lieferketten sichern langfristige Verfügbarkeit unserer Produkte und vermeiden Produktionsausfälle
Typische Einsatzbereiche in der Halbleiter- und Wafer-Fertigung
Die Leiterplattenbestückung und -montage (engl. PCBA: Printed Circuit Board Assembly) ist ein wichtiges Verfahren bei der Herstellung elektronischer Geräte, bei dem die verschiedenen nackten Leiterplatten und elektronische Bauteile miteinander verbunden werden. Da Leiterplatten mit zunehmender Miniaturisierung der Komponenten immer komplexer werden, wird der Inspektionsprozess und seine Durchführung immer wichtiger für deren Langlebigkeit.
Anwendungsbeispiele in der Elektronikindustrie
Überzeugen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Lösungen, die sich zeit- und kostensparend für verschiedenste Anwendungen nutzen lassen.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: