Bildverarbeitung in der Batteriezellenfertigung
Machine Vision sorgt für Qualitätssicherung
Bei der Herstellung von Batteriezellen sind eine hohe Qualität in allen Prozessschritten und damit die Reduzierung von Materialausschuss entscheidend. Die digitale Bildverarbeitung eröffnet Möglichkeiten, auch kleinste Defekte zuverlässig zu erkennen. Unsere Lösungen helfen, qualitativ hochwertige und sichere Batteriezellen für die Herausforderungen der Elektromobilität herzustellen.

Hohe Leistung & Geschwindigkeit
Innovative, leistungsstarke Kameratechnologie für modernste ProduktionsmethodenLanglebig & zuverlässig
Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-BetriebEinfache Integration
Alle unsere Komponenten sind kompatibel und mit der pylon Software einfach an Zielsysteme anzubindenVerfügbarkeit & Liefertreue
Stabile Lieferketten sichern langfristige Verfügbarkeit unserer Produkte und vermeiden Produktionsausfälle
Effiziente Qualitätskontrolle in der Batteriezellenproduktion
Erfahren Sie in unserem Webinar:
Wie Machine Vision zur Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Batteriezellen eingesetzt wird
Mehr über typische Bildverarbeitungsanwendungen in der Batteriezellenproduktion
Wie Sie mit dem Einsatz von Machine Vision die Effizienz Ihrer Produktion erhöhen
Unterschiedliche Zelltypen
Haupteinsatzzweck von Lithium-Ionen-Batterie-Packs ist die Elektromobilität. Dort kommen drei Typen bzw. Formate zum Einsatz. Das Funktionsprinzip aller Typen ist im Wesentlichen gleich. Die Hauptunterschiede liegen in der Bauweise, den Anforderungen und eingesetzten Materialien.
In vier Hauptprozessschritten zur fertigen Batteriezelle
Die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batteriezelle umfasst die vier Hauptprozessschritte Elektrodenfertigung, Zell-Assemblierung, Zell-Endfertigung und Batterie-Assemblierung. Die Prozessschritte Elektrodenfertigung und Zell-Endfertigung sind weitgehend unabhängig vom Batteriezellentyp, während bei der Zell-Assemblierung zwischen Pouch- bzw. prismatischen Zellen und zylindrischen Zellen unterschieden wird. Unabhängig vom Zelltyp besteht die kleinste Einheit jeder Lithium-Ionen-Zelle aus zwei Elektroden und dem Separator, der die Elektroden voneinander trennt. Dazwischen befindet sich der ionenleitende Elektrolyt.
Industrielle Bildverarbeitung sichert Produktqualität und Prozessstabilität
Während des Produktionsprozesses liefern Bildverarbeitungssysteme wertvolle Informationen. Sie prüfen das Material oder einen korrekt ausgeführten Prozessschritt. Dabei kommen unterschiedliche Lösungen zum Einsatz. Unsere Framegrabber-basierten Systeme in Kombination mit VisualApplets und unseren hochsensiblen Zeilenkameras bewältigen die hohen Geschwindigkeiten, die insbesondere in der Elektrodenfertigung vorherrschen. Hochauflösende ace 2 X visSWIR-Kameras überprüfen die Strukuren von Separatorfolien innerhalb der Zelle. Unsere Flächenkameras, die mit pylon vTools zusammenarbeiten, prüfen, ob die Kathode und Anode beim Wickeln prismatischer Zellen korrekt übereinander liegen. Durch die präzise Rückverfolgbarkeit von Fehlern kann die Produktivität gesteigert werden.
Wo kommt Bildgebung bei der Herstellung von Batteriezellen zum Einsatz?
Anwendungsbeispiele in der Batteriezellenfertigung
In einigen Prozessschritten hilft die optische Bildverarbeitung, die Qualität der verarbeiteten Materialien zu sichern oder möglichen Materialausschuss zu minimieren. Überzeugen Sie sich von unseren Lösungen.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: