Medizinische Imaging Systeme
Kamera & Co für A(utomation) bis Z(ahnheilkunde)
Medizinische Imaging Systeme basieren auf Vision Lösungen zur digitalen Bildgebung und -verarbeitung. Für viele Anwendungen sind Farbechtheit und minimale Latenz entscheidend, was bei hoher Auflösung in Kombination mit flüssiger Bildrate hohe Anforderungen an die Imaging Pipeline stellt. Bei uns finden Sie alle dafür nötigen Vision Komponenten.

Beste Bildqualität und Farbwiedergabe
Basler Kameras erzeugen ausgezeichnete Bilder – ganz automatisch oder individuell eingestelltKundenspezifisch anpassbar
Unsere Projekt-Teams erstellen bei Bedarf individuelle Lösungen für Hardware und SoftwareLanglebig & zuverlässig
Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-BetriebLangfristige Produkt-Verfügbarkeit
Für Ihr zukunftssicheres Systemdesign sind alle Komponenten unseres Vision Portfolios langfristig verfügbar
Typische Einsatzbereiche in medizinischen Imaging Systemen
Bildgebende Verfahren sind aus der Medizin nicht wegzudenken. Zuverlässige Videostream-unterstützte Patienten-Positionierung, Handgeräte für dermatologische Untersuchungen oder auch Operations-Mikroskopie und Endoskopie-Systeme: Wir bieten die passenden Vision Lösungen dafür.

Patienten-Positionierung und -Überwachung
Mit Hilfe unserer Vision Systeme werden Patienten bei Untersuchungen mittels Magnetresonanz- oder Computertomografie (MRT oder CT) exakt positioniert. Auf Intensivstationen dienen sie der Patienten-Überwachung, denn sie erkennen die Lage des Patienten auch unter dem Laken und können mithilfe smarter Algorithmen vor Komplikationen warnen. Ebenso helfen sie bei präzisen Körpervermessungen wie z. B. vor einer Röntgenuntersuchung.

Imaging-Verfahren im Operationsumfeld
Für Imaging-Verfahren im Operationsumfeld bedarf es präziser Darstellungen feinster anatomischer Strukturen in Echtzeit. Unsere Vision Lösungen sorgen zuverlässig für hochauflösende Bilder mit scharfen Kontrasten und exakter Farbwiedergabe, und schaffen so eine optimale Ausgangssituation für die intraoperative Betrachtung, z. B. im Rahmen lichtmikroskopischer und fluoreszenzbasierter intraoperativer Visualisierung.

Kameras in der Dermatologie
In der Dermatologie sind Bildanalysen von zentraler Bedeutung, z. B. im Rahmen der Krebs-Früherkennung, der Diagnose von Hautläsionen und der Beobachtung von Heilungsprozessen. Unsere Vision Technologien eignen sich perfekt für diese dermatologischen Einsatzbereiche: Sie liefern Bilder exzellenter Qualität in Echtzeit, mit hervorragender Farbwiedergabe und hoher Empfindlichkeit für detaillierte Analysen.

Kameras in der Zahnheilkunde
Neueste Technologien in der Zahnheilkunde setzen auf Kameras mit hoher Geschwindigkeit bei optimaler Auflösung und Empfindlichkeit. In Kombination mit der kompakten Bauform verfügen Basler Kameras wie die dart und die MED ace über beste Vorraussetzungen, z. B. für die Integration in Modell- und Abdruckscannern. Sie erlauben die präzise Abformung von Oberkiefer, Unterkiefer und Biss.

Imaging-Verfahren in der Bewegungsanalyse
Kameratechnologie und digitale Bildverarbeitung kommen in Orthopädie und Rehabilitationsmedizin u. a. zur Bewegungserfassung, -analyse und -therapie zum Einsatz. Außerdem helfen sie Athleten bei der Bewegungsoptimierung. Was unsere Vision Systeme auszeichnet und für alle diese Anwendungen prädestiniert, sind die herausragende Bildqualität in Echtzeit und hohe Zuverlässigkeit.
Farbkalibrierung in Medical & Life Sciences
Vor allem in den Bereichen Mikroskopie, Ophthalmologie, Dermatologie und im Operationsumfeld (medizinische Imaging Systeme und Verfahren) tragen digital aufgenommene Bilder erheblich zum diagnostischen und therapeutischen Prozess bei. Dabei ist die Farbe häufig ein entscheidendes Kriterium, um zu beurteilen, ob eine Struktur gesund oder krankhaft ist. Farbechtheit ist daher das A und O.
Anwendungsbeispiele bei medizinischen Imaging Systemen
Vielfältige Möglichkeiten, die sich zeit- und kostensparend für verschiedenste Anwendungen nutzen lassen. Überzeugen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Lösungen.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: