Mikroskopie

Vision Lösungen für die konventionelle Licht- und Fluoreszenzmikroskopie

Vision Technologie in der Mikroskopie ermöglicht die genaue Untersuchung unterschiedlicher Strukturen und Funktionen. Unsere Kameras liefern dafür höchste Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und einen hohen Dynamikbereich. Das Ergebnis: reproduzierbare, detaillierte Betrachtung und Analyse feinster Strukturen.

White Paper herunterladenKontaktieren Sie uns
Vision Lösungen für die Mikroskopie
  • Beste Bildqualität und Farbwiedergabe

    Basler Kameras erzeugen ausgezeichnete Bilder – ganz automatisch oder individuell eingestellt
  • Kundenspezifisch anpassbar

    Unsere Projekt-Teams erstellen bei Bedarf individuelle Lösungen für Hardware und Software
  • Langlebig & zuverlässig

    Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-Betrieb
  • Langfristige Produkt-Verfügbarkeit

    Für Ihr zukunftssicheres Systemdesign sind alle Komponenten unseres Vision Portfolios langfristig verfügbar

Typische Einsatzbereiche in der Mikroskopie

Vision Lösungen für die Bildaufnahme und -verarbeitung sind fester Bestandteil der Mikroskopie. Die Lichtmikroskopie sowie deren spezielle Form, die Fluoreszenzmikroskopie, ermöglichen zahlreiche Anwendungen im wissenschaftlichen, biomedizinischen und klinischen Laborbereich, darunter Histologie, Zellbiologie, Hämatologie und medizinische Mikrobiologie.

Konventionelle Lichtmikroskopie

Konventionelle Lichtmikroskopie

Viele mikroskopische Routineanwendungen basieren auf der Lichtmikroskopie unter Ausnutzung unterschiedlicher Beleuchtungs- und Kontrastierungsverfahren. Kameras sind ein zentraler Bestandteil dieser Mikroskopie-Anwendungen. Sie helfen Bilder live zu verfolgen, aufzunehmen, zu analysieren und zu archivieren. Die eingesetzten Kameras müssen zuverlässig hochauflösende und scharfe Bilder mit exakter Farbtreue liefern.

Lichtmikroskopie Basler

Lichtmikroskopie-Anwendungen profitieren vom MED Feature Set "Brilliant Image"

"Brilliant Image" ist eines der MED Feature Sets, die unsere Basler MED ace Kameras auszeichnen. Lernen Sie zwei Funktionen kennen, die dazu beitragen, die maximale Bildqualität aus Ihrem Bild herauszuholen.
Fluoreszenzmikroskopie

Fluoreszenzmikroskopie

Licht einer bestimmten Wellenlänge regt fluoreszierende Farbstoffe zum Leuchten an und die Lichtemission wird detektiert. Kleinste zelluläre und sogar molekulare Strukturen lassen sich per Fluoreszenz-Imaging unterscheiden. Wichtig ist nicht zuletzt die Kameratechnologie: Dank minimalem Rauschen, hohem Dynamikbereich und hoher Lichtempfindlichkeit eignen sich Basler Kameras bestens für Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen.

CMOS-Sensoren in Fluoreszenzanwendungen

CMOS-Sensoren in Fluoreszenzanwendungen

Systemhersteller ersetzen CCD- zunehmend durch CMOS-Sensoren. Moderne CMOS-Sensoren eignen sich ideal in ungekühlten Kameras für fluoreszenzbasierte Methoden in Medizin und Wissenschaft.
Kameras für die Fluoreszenzmikroskopie

Kameras für die Fluoreszenzmikroskopie

Fluoreszenzmikroskopie wird in vielen Anwendungen in Wissenschaft, Medizin und Industrie eingesetzt. Was müssen Sie bei der Wahl der Kamera für diese Technologie beachten?

Farbkalibrierung in Medical & Life Sciences

Vor allem in den Bereichen Mikroskopie, Ophthalmologie, Dermatologie und im Operationsumfeld (medizinische Imaging Systeme und Verfahren) tragen digital aufgenommene Bilder erheblich zum diagnostischen und therapeutischen Prozess bei. Dabei ist die Farbe häufig ein entscheidendes Kriterium, um zu beurteilen, ob eine Struktur gesund oder krankhaft ist. Farbechtheit ist daher das A und O.

Anwendungsbeispiele in der Mikroskopie

Vielfältige Möglichkeiten, die sich zeit- und kostensparend für verschiedenste Anwendungen nutzen lassen. Überzeugen Sie sich von unseren maßgeschneiderten Lösungen.

Meist eingesetzte Produkte

Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte:

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.