Pharmaindustrie
Vision Lösungen mit Schnelligkeit und Präzision
Die Pharma- und Medizinprodukteindustrie unterliegen strengen Regularien. Ob Beschriftung, Inhalt oder Material: Kamerabasierte Inspektionssysteme bieten die nötige Geschwindigkeit und Genauigkeit, die für eine 100 % Prüfung während und nach der Produktion unabdingbar sind, um Qualitätsstandards und Gesetzesvorschriften einzuhalten.

Hohe Leistung & Geschwindigkeit
Innovative, leistungsstarke Kameratechnologie für modernste ProduktionsmethodenKundenspezifisch anpassbar
Unsere Projekt-Teams erstellen bei Bedarf individuelle Lösungen für Hardware und SoftwareLanglebig & zuverlässig
Mit der geringsten Ausfallquote der Branche stehen unsere Kamerasysteme für Verlässlichkeit im 24/7-BetriebVerfügbarkeit & Liefertreue
Stabile Lieferketten sichern langfristige Verfügbarkeit unserer Produkte und vermeiden Produktionsausfälle
Typische Einsatzbereiche in der Pharmaindustrie
Vision Systeme in der Pharma- und Medizinprodukteindustrie prüfen, ob z. B. Beschriftung und Verpackungsinhalt übereinstimmen, Beipackzettel vorhanden sind, Mengenangaben stimmen oder Defekte und Materialfehler vorliegen. Baslers Vision Lösungen bieten die dafür notwendige hohe Auflösung und schnelle Bildübertragungsrate.

Produktionskontrolle
Kamerasysteme kommen in verschiedenen Produktionsschritten zum Einsatz. Sie übernehmen die Vollständigkeits- und Bestückungskontrolle, die Kontrolle von Vereinzelung und Selektion, die Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit sowie die Seriennummerncodierung, -aufbringung, -prüfung und -erfassung. Und all das bei Herstellungsprozessen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit.

Qualitätskontrolle
Die Einsatzgebiete von Vision Lösungen bei der Qualitätskontrolle umfassen die Prüfung auf Vollständigkeit, Maßhaltigkeit und Materialfehler sowie die Erkennung von Defekten. Das optische Inspektionssystem muss mit dem schnell getakteten Herstellungsprozess Schritt halten und auch bei hoher Geschwindigkeit zuverlässig arbeiten.

Erkennen von Texten, Bar- und Matrixcodes
Bei der Code-Erkennung gehört die Erfassung von unterschiedlichsten Codes wie z. B. Data Matrix Codes aber auch Farbcodes und Klarschriften (OCR/OCV optical character recognition bzw. verification) zu den Anwendungen von Kamerasystemen. Die besondere Herausforderung stellen die oftmals transparenten Untergründe dar.
Meist eingesetzte Produkte
Für effiziente und zuverlässige Vision Anwendungen in dieser Branche eignen sich die folgenden Basler Produkte: