Korrektur von Pixelfehlern in der SWIR-Bildgebung
![Pixel Correction Beyond im Vergleich](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3xhVHo1qbVHVsTU9vKs38g/619bb471aa380cd2f3b74ed0aa186ccd/pixel-correction-beyond-ace2-x-visswir-comparison-uncooled-cooled.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Defekte Pixel: Das größte Hindernis für präzise Messergebnisse
Defekte Pixel treten in den Bildsensoren digitaler Industriekameras aufgrund von Herstellungsfehlern, Alterung der Bildsensoren oder Umwelteinflüssen auf. In der Folge können sie die wahrgenommene Bildqualität und damit die Genauigkeit von Messungen und Bildergebnissen beeinträchtigen.
![Defektpixel Beispiel](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5iuTAJy7APu4zK67yLMVP/1878f9e4cab2314daf9ae6a6231c5ad6/pixel-correction-beyond-feature-3-A.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Defekte Pixel in Kamerasensoren
Defekte Pixel treten insbesondere im Zusammenhang mit langen Belichtungszeiten, hohen Gain-Einstellungen oder bei extremen Betriebstemperaturen des Sensors auf (Hot Pixel). Sie erscheinen als komplett schwarze oder weiße Pixel und bieten daher keine verwertbaren Informationen.
InGaAs-Sensoren sind für ihre Empfindlichkeit gegenüber kurzwelligem Infrarotlicht bekannt. Sie sind jedoch auch von Natur aus anfällig für Pixelfehler, wobei das Rauschen mit steigender Sensortemperatur zunimmt.
Dynamische Korrektur defekter Pixel
Eine hohe Messgenauigkeit kann nur durch die Korrektur defekter Pixel sichergestellt werden.
Die statische Korrektur erkennt defekte Pixel während der Sensorkalibrierung und speichert sie. Die dynamische Korrektur hingegen arbeitet kontinuierlich mit jedem Bild, während die Anwendung läuft,. Sie kann daher ohne Verzögerung auf veränderte Bedingungen reagieren, um neu auftretende fehlerhafte Pixel zu korrigieren. .
Sie erkennt und korrigiert fehlerhafte Pixel, indem sie die Werte so anpasst, dass sie in Richtung und Intensität zu den umliegenden Pixeln passen. Solche Pixeloperationen sind sehr rechenintensiv und zeitkritisch. Deshalb ist unser Pixel Correction Beyond Algorithmus auch auf dem FPGA der Kamera implementiert.
Ein weiterer Schritt: Pixelkorrektur für SWIR-Bildgebung und darüber hinaus
Für industrielle Anwender hängt die Frage, ob eine gekühlte SWIR-Kamera eingesetzt werden soll oder nicht, von der erforderlichen Bildqualität ab. Die Lösung von Basler'übertrifft bisherige Korrekturalgorithmen und liefert eine Bildqualität, die der von TEC-basierten Kameras entspricht und somit die Systemkosten deutlich reduziert.
![Correlation between total noise variation and temperature fluctuations for SWIR imaging](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2DJr2ObnpA9pTYhFxvLK01/f48ab18628565f1a25a8ee72a7f68168/Website2.0_SWIR_Graphic_3200px_1800px_2024-01-01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Vorteile von Pixel Correction Beyond in SWIR-Bildgebungslösungen
Durch die Einbeziehung des Bildinhalts geht unser Ansatz über die herkömmliche dynamische Pixelkorrektur hinaus und bietet:
Flexible Einstellung der Korrekturstärke
Bessere Korrektur von Strukturen an den Rändern unter Beibehaltung der Bilddetails
Blinkende Pixel mit variabler Sättigung können ebenfalls korrigiert werden
Unser Algorithmus sorgt für ein einheitliches und konsistentes Bild und damit für eine deutliche Verbesserung der SWIR-Bildqualität. Empfindliche Korrekturen an Bilddetails können durch Anpassung der Korrekturstärke vorgenommen werden. Die Implementierung auf einem SWIR-Kamera-FPGA stellt sicher, dass die Bilder mit einer optimierten Verarbeitungsgeschwindigkeit erzeugt werden, ohne die CPU-Last zu erhöhen.