Basler Augmented Reality
Ob Produktion, Qualitätssicherung oder Service: Prüfungen und Fehleranalysen von Bauteilen sind nur mit zusätzlichen, über verschiedene Systeme verteilten Daten möglich. Diese Medienbrüche sind zeitaufwändig und kostenintensiv. Mit der von uns entwickelten Augmented Reality-System können Inhalte und Bilder direkt im Kamera-Livebild angezeigt werden - alles sichtbar in einem Bild. So können Sie ohne Medienbrüche sofort Informationen aufnehmen und Änderungen schnell und genau umsetzen.

Augmented Reality im Live-Kamerabild
Kein Wechsel zwischen Medienformaten
Zeitersparnis durch schnellere Kontrolle
Vereinfachung der Fertigungsschritte
Wie funktioniert das Augmented Reality-System?
Textinformationen und Bilder werden mit dem Basler AR-System direkt auf einer Ebene in das Sichtfeld eingeblendet. Die von uns aufeinander abgestimmten Hard- und Softwarekombinationen sind sorgfältig auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung ausgewählt (z. B. optische Zeichenerkennung, automatisierte Fehlersuche). Sehen Sie im Video unser System im Einsatz!

Sichtbare Vorteile
Kombination vorhandener Daten mit Bildern und Echtzeit-Integration in das Live-Kamerabild
Ständige Unterbrechungen durch häufigen Medien-Wechsel aufgrund von Daten in verschiedenen Formaten werden vermieden
Suche kann mit Hilfe von Filtern eingeschränkt werden, um bei Inspektionsaufgaben schneller unterschiedliche Detail-Informationen über einzelne Teile zu finden
Zur Vereinfachung der Qualitätskontrolle gibt es eine Option zur Abstandsmessung: Mit der installierten Punkt-zu-Punkt-Messung braucht es nur zwei Mausklicks, um präzise die Entfernungen zu ermitteln.

Vielfältige Einsatzgebiete
Ob Industrie 4.0 & Automation, Batteriezellenfertigung und Elektronikindustrie: Unsere kameragesteuerte AR-Anwendung kann in fast allen industriellen Bereichen zum Einsatz kommen. So erleben Sie in der Produktion, Qualitätssicherung oder Reparatur eine völlige neue Qualität bei der Überprüfung oder Wiederherstellung einzelner Komponenten.
Was bedeutet Innovationsprojekt?
Als Projekt in der Innovationsphase konzentrieren wir uns darauf, anhand der Erfahrungen unserer Kunden zu lernen, wie gut sich die AR-Technologie in realen Anwendungen einsetzen lässt.
Dafür möchten wir die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen Ihrer Applikation verstehen. Auf Basis Ihres Feedbacks können wir unser Projekt voranbringen!
Wir freuen uns, wenn Sie Teil des Entwicklungsprojekts werden!
Welche Informationen helfen uns?
Ihre Kontaktdaten
Wie ist Ihre Applikation aufgebaut und was ist das Ziel?
Welche Herausforderungen haben Sie, bei denen die Basler Augmented Reality-Lösung Sie unterstützen könnte?
Feedback jeder Art

Neugierig? Fragen? Anregungen?
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören, damit wir unsere Augmented Reality Lösung weiterentwickeln können.
Jens Radeloff - Vision System Consultant
Kontaktieren Sie uns