Aktionärsstruktur
Aktionär | Anteilsbesitz |
---|---|
Norbert Basler Holding GmbH | 53 % |
Free Float | 33 % |
Treasury Shares | 2 % |
Union Investment | 3 % |
Dr. Dietmar Ley (CEO) | 4 % |
Universal Investment | 5 % |
![Aktionärsstruktur](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/60eFisanISKzypjrViUmqS/3b02bae0feb29dde566422b2f7d0c0b0/shareholders_2024_V2.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Aktueller Aktienkurs
Hier finden Sie alle Informationen zum aktuellen Aktienkurs der Basler AG.
Zum Aktienkurs