![Die Basler ace](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/riNiT7nnkBRMElyhqJGmi/4ceab68983644c4fec171bb0c48550c8/ace_usb3-serial-page-final.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
Basler ace
Klein, günstig und leistungsstark
Klein und kompakt
Dank des Gehäuses von 29 mm x 29 mm sowie 30 mm x 40 mm für zahlreiche Vision Anwendungen verwendbarÜber 100 Modelle
Große Vielfalt an Kamera-Varianten mit Auflösungen von VGA bis 20 MPBreites Sensor-Portfolio
Vielfältiges Spektrum an CCD, CMOS und NIR-Sensoren von namhaften HerstellernViele Schnittstellen
USB 3.0, GigE oder Camera Link: Wählen Sie die passende Schnittstelle für Ihre AnwendungEin-Kabel-Lösungen
Höchste Stabilität und Flexibilität dank USB3 Vision, GigE Vision und Camera Link StandardsFirmware-Features
Mit PGI für höchste Bildqualität bei voller Kamera-Geschwindigkeit ohne zusätzliche ProzessorlastGroße Leistung, kleiner Preis
Hohe Qualität und niedrige Listenpreise machen die ace zu einer der meistverkauften KamerasI/O-Flexibilität
Minimale Verzögerungs- und Jitter-Zeiten für höchste Präzision in Machine Vision- Anwendungen
Die ace Produktfamilien – ace Classic, ace U und ace L
![Basler ace Classic](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4ohaOHrwH70wjnxxuBQqgG/20e0f5df873430d4dcb8bce351d9e88f/ace_classic.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace Classic
Die ersten Modelle der ace mit dem bekannten Footprint von 29 mm x 29 mm markierten den Durchbruch der Serie. Dieses Format findet sich in allen Modellen der ace Classic und ace U wieder.
Die Highlights der ace Classic auf einen Blick:
Umfangreiches Sensor-Portfolio mit CMOS-Sensoren von ams, e2V und onsemi (MT-Reihe), sowie CCD-Sensoren von Sony
Breites Schnittstellen-Portfolio: GigE, USB 3.0, CameraLink
Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
![Basler ace U](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7j9nGBd7J4VVnDFCnfvZkE/978e7c486d9375a1075286cfeb10f933/ace_U.webp?fm=webp&f=right&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace U
Mit Einführung des Basler PGI-Feature-Sets und neuen CMOS-Sensoren ging die ace Serie den nächsten Schritt in den Bereichen Firmware und Sensortechnologie.
Die Highlights der ace U auf einen Blick:
CMOS-Sensortechnologie mit Modellen aus den Reihen Sony Pregius, Sony STARVIS, Sony Exmor R, onsemi PYTHON
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Hohe Geschwindigkeiten mit bis zu 751 fps
![Basler ace L](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3DEF3zusZChDjS5mF9eReX/c9024357f9a47aafd1272a4bc676440f/ace_L.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
ace L
Die ace L verfügt über die gleichen Firmware-Features wie die ace U, ist aber zusätzlich mit den hochauflösenden 9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren mit optischen Formaten über 1" ausgestattet. Um diese größeren Sensoren integrieren zu können, ist das Kameragehäuse mit 40 mm x 30 mm etwas größer als bei den anderen ace Modellen.
Die Highlights der ace L auf einen Blick:
9 und 12 MP Sony Pregius CMOS-Sensoren bis 1,1”
Brillante Bildqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 fps
Inklusive leistungsstarker Features, z.B. PGI
Bereit für die nächste ace Generation?
Dann entdecken Sie unsere ace 2 Kameraserie! Wählen Sie zwischen den ace 2 R Basic Modellen für Standard-Vision-Anforderungen oder den ace 2 R Pro Modellen mit einzigartigen Features wie Compression Beyond, Pixel Beyond und PGI für maximale Performance. Sie wollen Unsichtbares sichtbar machen? Dann setzen Sie auf die visSWIR Kameras der ace 2 X Familie.
Weitere Informationen zur Basler ace
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.