1:1-Ersatz für Kameras mit Sonys CCD-Sensor ICX618
Unsere ace U Monochrom-Kamera acA640-121gm ermöglicht als weltweit einzige im Markt einen 1:1-Ersatz von Kameras mit Sonys CCD-Sensor ICX618. Sie verfügt über das gleiche optische Format, die gleiche Auflösung, Geschwindigkeit sowie die gleiche Pixelgröße des beliebten, aber abgekündigten Sensors ICX618 von Sony.
Seit der Abkündigung von Sonys CCD-Sensoren stehen Anwender häufig vor der Herausforderung, geeignete Nachfolgemodelle für ihr Bildverarbeitungssystem auszuwählen. Als einer der führenden Experten beim Wechsel von CCD zu CMOS bietet Basler ein breites Portfolio an leistungsfähigen CMOS-Kameras an, die sich hervorragend als Ersatz für ältere CCD-Systeme eignen. Für den ICX618-Sensor gab es bislang jedoch nur näherungsweise Alternativen. Basler stellt nun die erste 1:1-Austauschkamera im Markt vor, die die gleichen Eigenschaften des Modells mit ICX618-Sensor aufweist.
Mithilfe unseres neuen, zum Patent angemeldeten Algorithmus lassen sich die Sensoreigenschaften des Sony ICX618 1:1 wiedergeben, ohne dabei die EMVA-Werte der Kamera zu verfälschen. So verhält sich die neue ace U acA640-121gm in optischer Hinsicht exakt wie die auf dem CCD-Sensor ICX618 basierende ace classic acA640-120gm. Dabei profitiert die Kamera von der hervorragenden Bildqualität der CMOS-Sensoren aus Sonys zweiter Pregius-Generation. Deshalb können Anwender den optischen Aufbau bzw. das System beibehalten und so Kosten reduzieren. Gleichzeitig wird durch die Austauschkamera die Langzeitverfügbarkeit sichergestellt. Das Modell ist erhältlich als Monochrom-Kamera mit bewährter GigE-Schnittstelle, bietet VGA-Auflösung und liefert bis zu 130 Bilder in der Sekunde.
Jetzt Testkamera anfragenVergleichsbilder
Überzeugen Sie sich selbst von den Ergebnissen unserer 1:1-Austauschkamera acA640-121gm anhand der folgenden Vergleichsbilder.
Bildvergleich 1
Wie der Vergleich von Bild 1A mit Bild 1B zeigt, hat die acA720-290gm ein größeres Sichtfeld (FOV) im Vergleich zur acA640-120gm. Der Vergleich mit Bild 1C hingegen zeigt, dass die acA640-121gm mit dem ICX618 Replacement Sensor einen echten 1:1-Ersatz bietet: Dank gleichem optischen Abstand und gleicher Optik ist ein Redesign des Bildverarbeitungssystems nicht notwendig.



Bildvergleich 2
Bei gleichem optischen Abstand sind Auflösung und Bildausschnitt von acA640-120gm und acA640-121gm identisch. Bei der alternativen Kamera acA720-290gm in Bild 2A ist hingegen ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Diesen Unterschied auszugleichen, würde für Anwender einen Extra-Aufwand an Zeit und Kosten bedeuten. Die 1:1-Austauschkamera von Basler ermöglicht hingegen einen reibungslosen Wechsel ohne zusätzlichen technischen Aufwand.



Bildvergleich 3
Auch im Histogramm-Vergleich der Helligkeitswerte der aufgenommenen Bilder lassen sich zwischen den Abbildungen 3A und 3B deutliche Unterschiede erkennen: Während die Histogramme von Bild 3B und 3C nahezu identisch sind, weicht das Histogramm auf Bild 3A deutlich vom Original mit ICX618-Sensor ab. Insbesondere im Weißraum-Bereich um Tonwert 255 sind größere Bildbereiche überbelichtet.



Mit der acA640-121gm als Nachfolgemodell für Kameras mit ICX618-Sensor können Anwender auf eine schlanke Lösung vertrauen, die nahezu identische Werte liefert und eine mühelose Integration sicherstellt, im Vergleich zu Alternativen, die nur näherungsweise die Sensor-Eigenschaften des ICX618 abbilden können, wie Kameras mit IMX287-Sensor aus unserem hier gezeigten Beispiel.