Basler ace 2
So vielseitig wie Ihre Anwendung
Die ace 2 bietet ausgezeichnete Bildqualität dank modernster Sensortechnologie, darunter Sensoren für verschiedene Wellenlängenbereiche, wahlweise mit CoaXPress 2.0-, USB 3.0-, GigE- oder 5GigE-Interface. Zugeschnitten auf Ihre unterschiedlichen Vision Anforderungen erhalten Sie immer die richtige Kamera.
ace 2 R Basic und ace 2 R Pro
Zwei Produktlinien mit unterschiedlichen Computer Vision Feature-SetsVon UV bis SWIR
Passende Sensoren für den Spektralbereich von 0,2 µm bis 1,7 µmNeueste CMOS-Sensoren
Beste Bilder dank neuester CMOS-Sensoren, darunter die Sony Pregius S SensorenSensor-Vielfalt
Breites Portfolio mit Sensoren von Sony und Gpixel für Ihre individuelle AnforderungSchnittstellen-Vielfalt
Wahlweise mit CoaXPress 2.0-, USB 3.0-, GigE- oder 5GigE-InterfaceKleines Gehäuse
Problemloses Eindesignen dank des kompakten Gehäuses mit 29 mm x 29 mmUmfangreiches Zubehör-Portfolio
Aufeinander abgestimmte Komponenten für das Vision System aus einer HandTop Preis-Leistungs-Verhältnis
Alle Komponenten zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
ace 2 Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Unsere ace 2 Kameraserie
Zugeschnitten auf Ihre unterschiedlichen Vision Anforderungen bieten wir Ihnen die beiden Produktlinien ace 2 R Basic und ace 2 R Pro, die sich im Umfang der integrierten Features unterscheiden. Die ace 2 V Kameras kombinieren das kompakte Gehäuse der ace 2 mit der leistungsstarken CoaXPress 2.0-Schnittstelle. Unsere ace 2 X Kameras erlauben Bildaufnahmen im sichtbaren und unsichtbaren Lichtspektrum.

ace 2 R Basic
Bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung.
Kompaktes Format trifft auf modernste CMOS-Sensortechnologie
Verfügbar mit 5GigE-Schnittstelle
Leistungsstarkes Computer Vision Feature-Set
Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für Standard Vision Anwendungen

ace 2 R Pro
Alle Vorteile der ace 2 R Basic plus PGI-Feature-Set und die einzigartigen Beyond-Features, Compression Beyond und Pixel Beyond, für maximale Leistung.
Compression Beyond für höhere Bandbreite bei GigE mithilfe von verlustfreier Komprimierung
Pixel Beyond für unkompliziertes Sensor-Redesign durch individuelle Anpassung der Pixelgröße und Sensormerkmale
Beliebtes PGI Feature-Set von Basler inklusive
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvollere Vision Anwendungen

ace 2 V
Kleine, leistungsfähige Kameras, die beste Bildqualität bei hoher Bandbreite sowie Bildrate liefern und Anwendungen so effizienter machen.
Leistungsstarke CoaXPress 2.0-Schnittstelle im kompakten Gehäuse
Ausgestattet mit Sony Pregius S Sensoren
Umfangreiches Computer Vision Feature-Set
Einfaches Upgrade von Camera Link- auf CoaXPress 2.0-Schnittstelle
Große Auswahl an passenden CoaXPress 2.0-Komponenten ergeben ein Vision System mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

ace 2 X visSWIR
Kompakte und günstige visSWIR-Kamera, die dank innovativer Firmware-Features die Bildqualität vergleichbar einer gekühlten Kamera liefert.
Bildaufnahme im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum mit Wellenlängen von 0,4 µm bis 1,7 µm
Ausgestattet mit Sony SenSWIR-Sensoren mit Auflösungen von VGA bis 5,3 MP
Pixel Correction Beyond – Firmware-Feature für eine dynamische Defektpixelkorrektur
Große Auswahl an passendem visSWIR-Zubehör

ace 2 X UV
Die Ultraviolettkameras (UV) machen Verborgenes sichtbar und erlauben so Anwendungen über den sichtbaren Wellenlängenbereich hinaus.
Bildaufnahme im unsichtbaren Lichtspektrum mit Wellenlängen von 0,2 µm bis 0,4 µm
Ausgestattet mit dem hochempfindlichen Sony IMX487 Pregius S UV-Sensor
Einzigartige Beyond-Features, Compression Beyond und Pixel Beyond, für maximale Leistung
Große Auswahl an passenden UV-Bildverarbeitungskomponenten
Sensor- und Schnittstellen-Vielfalt
Die ace 2 ist so flexibel wie Anwendungen verschieden sind: Im kompakten Gehäuseformat verfügt sie über Sensoren von Sony und Gpixel mit Auflösungen von VGA bis 24 MP. Unsere visSWIR-Kameras verfügen über Sonys SenSWIR-Sensoren mit Auflösungen bis 5,3 MP. Und auch beim Interface haben Sie die Wahl. Die ace 2 gibt es mit CoaXPress 2.0-, USB 3.0-, GigE- oder 5GigE-Interface.

Die ace 2 mit Sensoren von Sony und Gpixel
Unsere ace 2 Kameras erhalten Sie mit Sensoren von Gpixel und Sony inkl. der besonders leistungsstarken Sony Pregius S Sensoren der 4. Generation sowie Sony SenSWIR-Sensoren. Nutzen Sie unser breites Sensorportfolio für Ihre individuelle Anwendung.

Die ace 2 mit vier verschiedenen Schnittstellen
Wählen Sie bei unseren ace 2 Kameras zwischen vier Schnittstellen aus: CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE oder 5GigE. Jedes Interface bringt eigene Vorteile mit. Nutzen Sie das Interface, das die Anforderungen Ihrer Anwendung optimal erfüllt.
Weitere Informationen zur Basler ace 2
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.