ace 2 V
More Speed. Same Size. CoaXPress 2.0 on ace 2.
Die ace 2 V Kamera mit Sony Pregius S Sensoren ist die schnellste der ace 2 Kameras im bewährten kompakten Gehäuse. Zusammen mit unseren kompatiblen CoaXPress 2.0-Komponenten sorgt sie für mehr Effizienz in jeder Anwendung.
CoaXPress 2.0-Schnittstelle
Hohe Bandbreite von 12,5 Gbps über große Entfernungen und in EchtzeitKleine Bauform
Platzsparend dank des kompakten Gehäuses mit 29 mm x 29 mmUmfangreiches CoaXPress 2.0-Portfolio
Abgestimmte Hardware und Software für das Vision System aus einer HandTop Preis-Leistungs-Verhältnis
Ausgezeichneter Preis für ein komplettes Vision System mit CoaXPress 2.0-Performance
Hochleistung vom Sensor bis zur Schnittstelle
Die ace 2 V Kameras erzeugen dank der Sony Pregius S Sensoren und eines umfangreichen Firmware Feature-Sets Bilder hervorragender Qualität. Mit der leistungsstarken CoaXPress 2.0-Schnittstelle eignet sich die ace 2 V u. a. für das Upgrade eines Camera Link-Systems.

Sony Pregius S Sensoren
Breites Auflösungsspektrum von 5 MP bis 24 MP
Hohe Auflösung bei geringer Sensorgröße dank kleiner Pixel mit 2,74 µm – ideal für kompakte Kamerabauform
Auch bei bewegten Objekten Bilder ohne Bewegungsartefakte dank Global Shutter in Kombination mit Backside-Illumination
Hohe Bildqualität bei lichtschwachen Applikationen dank sehr guter Lichtempfindlichkeit der Sensoren (hohe Quanteneffizienz, QE)
Verschiedene Sensorformate (z. B. 16:9, 4:3 und 1:1) für vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Märkten

CoaXPress 2.0-Schnittstelle
Bandbreite von 12,5 Gbps für die schnelle Übertragung der Bilddaten von der Kamera zum Host-System
Einkabellösung (Power over CoaXPress) für einfaches Setup des Vision Systems
Kabellängen bis zu 30 m für große Entfernung zwischen Vision System und Host
Multi-Kamerasysteme, bei denen es auf präzise Synchronisierung und Echtzeitfähigkeit ankommt
Weitere Produkte für Ihr komplettes CoaXPress 2.0-System
Unsere aufeinander abgestimmten Hardware- und Software-Komponenten lassen sich einfach per Plug-and-Play integrieren. Sie sparen Entwicklungsaufwand und erhalten eine ganzheitliche Lösung, die einen reibungslosen Betrieb bei niedrigen Systemkosten ermöglicht.
Anwendungsbeispiele zur ace 2 V
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.