![Basler ace 2 X visSWIR-Kamera](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/71mWvFLHHGtgVTolaE2oay/a6b072ce31805f722b1a1b1b0b747b6b/ace2-SWIR.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Basler ace 2 X visSWIR
Sehen, was unserem Auge verborgen bleibt
visible + SWIR
Bildaufnahme im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum bis 1,7 µmKleine Bauform, kleiner Preis
Kamera im kompakten Gehäuse mit nur 29 mm x 29 mm zum niedrigen PreisHohe Bildqualität
Dank innovativer Firmware-Features liefert die ungekühlte Kamera beste BildqualitätUmfangreiches visSWIR-Zubehör
Aufeinander abgestimmte Komponenten für das Vision System aus einer Hand
Das Beste aus zwei Welten dank innovativer Firmware-Features
Unsere ace 2 X visSWIR-Kameras vereinen die hohe Bildqualität einer gekühlten Kamera mit der Größe und dem Preis einer ungekühlten Kamera.
SWIR-Sensoren (short wavelenght infrared, SWIR) basierend auf der InGaAs-Technologie tendieren zu Pixeldefekten, die als weiße Punkte im Bild sichtbar werden. Eine längere Belichtungszeit oder erhöhte Sensortemperatur verstärken diesen Effekt. Häufig kommen deshalb Kameras mit Kühlung zum Einsatz, was wiederum einen nachteiligen Effekt auf Größe und Preis der Kameras hat.
Bilder ohne Pixeldefekte dank Pixel Correction Beyond
Die für InGaAs-Sensoren typischen Pixeldefekte können sich negativ auf die Bildverarbeitung auswirken. Pixel Correction Beyond ist eine dynamische Defektpixelkorrektur und ein Grund für die hervorragende Bildqualität unserer SWIR-Kameras.
Das Feature beruht auf einem von uns entwickelten Algorithmus. Während der Anwendung erkennt dieser in jedem Bild die vorhandenen Pixeldefekte und korrigiert sie direkt im FPGA der Kamera ohne den Bildinhalt zu verfälschen.
Mehr über Pixel Correction BeyondHomogener Hintergrund dank Line Noise Reduction
Um mit den SWIR-Kameras mit VGA bzw. 1,3 MP Auflösung (IMX991 bzw. IMX990) eine ebenso hervorragende Bildqualität zu erhalten wie mit den hochauflösenden SWIR-Kameras, verfügen diese Modelle über Line Noise Reduction.
Das Feature minimiert in Echtzeit das Hintergrundrauschen, das als horizontale Streifen im Bild sichtbar ist, und sorgt so für einen homogeneren Hintergrund.
Die Möglichkeiten der ace 2 X visSWIR-Kameras
Die ace 2 X visSWIR-Kameras erfassen Licht sowohl im sichtbaren als auch im kurzwelligen Infrarotbereich (SWIR). Im SWIR-Bereich mit Wellenlängen von 0,9 µm bis 1,7 µm haben viele Materialien andere optische Eigenschaften. Dadurch eröffnen sich neue Anwendungsfelder.
![Blick unter die Oberfläche – Druckstelle bei einem Apfel bei 1000 nm (NIR) im Vergleich zu 1350 nm (SWIR)](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/tyJeujENBHy5GnLtp3Kpq/9328ae2eda31b53e01b9f4adb41fd386/ace2x-vis-swir-apple-comparison-bg.webp?fm=webp&f=right&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Blick unter die Oberfläche
Aufgrund der größeren Wellenlänge durchdringt kurzwelliges Infrarotlicht einige Materialien und sie erscheinen transparent. Dadurch erlauben SWIR-Kameras einen Blick auf das, was unter der Oberfläche liegt. So lassen sich beispielsweise Druckstellen bei Obst und Gemüse erkennen, Füllstände bei ansonsten undurchsichtigen Behältern kontrollieren oder Halbleiter auf Defekte überprüfen.
![Temperaturerkennung – Lötkolben mit einer Temperatur von ~400°C bei 1000 nm (NIR) im Vergleich zu 1350 nm (SWIR)](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/WMWE4kpW40Q1HNV5zhEHm/d64ef70e06ca1a8af9354b3203f353c8/ace2x-vis-swir-temperature-comparison.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Temperaturerkennung
Heiße Oberflächen (ab ca. 140°C) emittieren Licht im kurzwelligen Infrarotbereich, weshalb SWIR-Kameras zur Temperaturmessung bzw. -abschätzung von Objekten eingesetzt werden. Die Intensität im Bild ist dabei direkt abhängig von der Temperatur. Diese Eigenschaft kann zur Überwachung thermischer Prozesse wie beispielsweise zur Überprüfung von Schweißnähten eingesetzt werden.
Typische Anwendungsfelder im SWIR-Spektrum
Die Vielfalt der Anwendungsfelder von Vision Systemen im SWIR-Spektralbereich reicht von der Halbleiterüberprüfung über Recycling bis zur Qualitätsinspektion und Sortierung von Lebensmitteln.
Interessiert an einer Lösung mit visSWIR-Technologie?
Wir prüfen und testen Ihren Anwendungsfall.
Kontaktieren Sie uns