![Basler ace 2 X UV-Kameras ermöglichen Aufnahmen im nicht sichtbaren Lichtspektrum](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/L57BDhtkCJZ3VA5tjSekh/8917b968340142f25d928ec9b2ac6197/ace-2_x_UV.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
ace 2 X UV
UV-Kameras sehen, was unserem Auge verborgen bleibt
Unsere Ultraviolettkameras machen Verborgenes sichtbar. Dies ermöglicht zum Beispiel die Sortierung von Kunststoffen, Oberflächen-Inspektion von Wafern und Solarzellen sowie die Überprüfung von Sicherheitsmerkmalen.
UV-Spektrum
Aufnahmen von Bildern im für das Auge unsichtbaren Lichtspektrum mit Wellenlängen von 0,2 µm bis 0,4 µmHohe Empfindlichkeit
Dank des Sony IMX487 Pregius S UV-Sensors mit 8,1 MP Auflösung, Global Shutter und Back Side IlluminationKleine Bauform
Problemloses Eindesignen dank des kompakten Gehäuses mit 29 mm x 29 mmUV-Zubehör
Große Auswahl an UV-Komponenten passend für Ultraviolett-AnwendungenStandard-Schnittstellen
GigE-, USB 3.0- und 5GigE-Schnittstelle für hohen Datendurchsatz, unterstützt von Industrie-PCs und Embedded SystemenSLP Feature
In die Kamera integriertes SLP Feature, um unterschiedliche Lichtquellen über den Basler SLP Controller anzubindenTop Preis-Leistungs-Verhältnis
UV-Portfolio mit hoher Qualität und niedrigen ListenpreisenHohe Lebensdauer und Verlässlichkeit
Bekannte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte mit drei Jahren Gewährleistung
Typische Anwendungsfelder im UV-Spektralbereich
ace 2 X UV-Kameras arbeiten im Ultraviolett (UV)-Spektralbereich. Ähnlich wie im Short Wave Infrared (SWIR)-Bereich haben viele Materialien auch hier andere optische Eigenschaften als im sichtbaren Bereich. Dies prädestiniert die Technologie für spezielle Anwendungen jenseits der sichtbaren Wellenlängen.
Interessiert an einer Lösung mit UV-Technologie? Unser Team aus Application Engineers prüft und testet Ihren Anwendungsfall. Kontaktieren Sie uns gerne!
![Einzigartig im Markt: Baslers Beyond-Features Compression Beyond und Pixel Beyond](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/obIrjJ9jC3UjG1Uw427Aq/b4b767938fa87d4364f9ea9d0b99188e/beyond-features.webp?fm=webp&f=right&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Einzigartige Beyond-Features
Für eine maximale Leistung der UV-Kamera ist diese mit einem umfangreichen Feature Set ausgestattet: Compression Beyond und Pixel Beyond sind einzigartige In-Kamera-Features am Markt für eine effizientere Nutzung der Bandbreite und flexiblere Skalierbarkeit von Pixelgrößen.
Mehr über Beyond Features