Basler Stereo ace
Hohe 3D-Bildqualität auch bei anspruchsvollen Oberflächen
Die hohe Auflösung und hervorragende Bildqualität wird durch die werkseitige Vorkalibrierung und den integrierten Musterprojektor erreicht. Dank extrem niedriger Latenzzeiten sind die Kameras ideal für Pick-and-Place-Anwendungen in der Logistikbranche.
Hohe Messgenauigkeit
Werkskalibrierung und dynamische SelbstkalibrierungsroutinenIndustrietauglichkeit
Anpassbare Hardware und minimale Latenzzeit für schnelle DatenübertragungFlexible Software Suite
Intelligente 3D-Software-Module für individuelle bildgesteuerte Robotik-AnwendungPlug-and-play
Einfache Inbetriebnahme der Stereokamera dank der pylon Software
Stereo ace Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Die Features der Basler Stereo ace
Unsere Stereo ace Kameras sind eine einfach zu integrierende Modellreihe von aktiven Stereokameras, die sich besonders für den Bereich Logistik und Fabrikautomation eignen. Sie bieten exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Oberflächen.
Stereo-Datenprozessierung
Für die dreidimensionale Wahrnehmung der Umgebung errechnet die Stereo ace aus zwei 2D-Bildern Tiefendaten. Das Tiefenbild entsteht durch Triangulieren der Stereobilder mittels der SGM-Methode und dient als Input für die Generierung der Punktwolke und für die 3D-Rekonstruktion. Das Konfidenzbild liefert darüber hinaus das Maß für das Vertrauen in die gemessenen Werte zur weiteren Verarbeitung.
Leistungsmerkmale
Hochauflösende 3D-Daten auch bei Szenen mit Objekten, die nur wenig oder gar keine Strukturen aufweisen. Initiiert durch den integrierte leistungsstarke Musterprojektor.
Minimale Latenzzeiten und schnelle Zykluszeiten dank der integrierten Basler ace 2 Kameras
Dauerhaft stabile 3D-Daten im Feld durch hochwertige Werkskalibrierung und dynamische Selbstkalibrierungsroutinen
Schnelle und einfache Integration dank dem pylon SDK

Plug-and-play
Durch das Basler Stereo Supplementary Package für pylon wird eine mühelose Installation und intuitive Bedienung der Kamera ermöglicht. Baslers Stereo ace bietet eine direkte Unterstützung der open Source Bibliothek Aravis und sorgt somit für eine hohe Kompatibilität. Darüber hinaus ist sie direkt kompatibel mit GenICam GenTL und compliant 3rd Party Software.
Customization
Flexible Anpassungen und vielfältige Optionen für präzise Bildverarbeitung nach Ihren individuellen Anforderungen.
Die Stereo ace Serie umfasst standardmäßig einen eingebauten Projektor und wird mit Basisabständen von 100 mm, 200 mm und 300 mm in den Varianten Farbe und Monochrom angeboten.
Zusätzlich zu den vier Standardkonfigurationen dieser Kamera sind optional – je nach Auftragsvolumen – schnell und einfach kundenspezifische Anpassungen möglich.
Zur Verfügung steht die Stereo ace wahlweise auf Basis weiterer ace 2 GigE Kameramodelle, zum Beispiel mit anderer Auflösung. Passende Objektive, Halterungsvarianten und Beleuchtungen sind entsprechend variierbar.
Basler Application Software for Robotics

Eine umfangreiche Auswahl an anwendungsspezifischen 3D-Software-Modulen liefert Lösungen für Ihre individuelle Anwendung. Mit der Integration eines Camera Cube I oder 3D Camera Cube S lassen sich die Module einfach auf den Basler Stereo ace Kameras aktivieren und intuitiv über die Standard-Schnittstelle des Sensors bedienen. Nützliche optionale Hardware-Ergänzungen können den Betrieb der Kameras zusätzlich optimieren.
Application Software for Robotics