Neu: Kompaktes dart Kameramodul mit BCON for MIPI-Schnittstelle und Autofokus-Funktion
Sind Sie für Ihr Embedded Vision System auf der Suche nach einem kostengünstigen Kameramodul mit Autofokus-Funktion? Dann haben wir das Richtige für Sie: ein Kameramodul mit eingebautem Objektiv und Autofokus-Funktion. Es ist kompakt, leicht zu bedienen, kostengünstig und erfüllt darüber hinaus die industriellen Qualitäts- und Support-Standards. Der Anschluss des Kameramoduls erfolgt über BCON for MIPI, dem Standard für Embedded Vision. Das Objektiv kann mit anderen Brennweiten oder auch als Fixed-Focus-Objektiv geliefert werden. Das Kamera-Board kann auf Wunsch verkleinert werden – so ist sichergestellt, dass es auch in Ihr kompaktes System passt. Aktuell ist es als individuelle Kundenlösung zu erwerben.
Anwendungsbereiche
Das Basler dart Kameramodul eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen z.B. aus den Bereichen Verkehr / Smart City und Retail, wie beispielsweise bei Kiosksystemen, Personenerkennung oder auch beim Label Scanning. Kurz gesagt, immer dann, wenn ein sehr kompaktes, kostengünstiges Kameramodul benötigt wird, ohne dass Einbußen bei Qualität, Support und Lieferfähigkeit in Kauf genommen werden müssen.

Vorteile auf einen Blick
Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
Erfüllt höchste Qualitätsansprüche und ist konform mit den gängigen Machine Vision Standards
Einfache Handhabung und Integration dank pylon Camera Software Suite
Sehr kompakte Bauform
Langlebig
Zuverlässiger Support und Lieferfähigkeit
Alles aus einer Hand: weitere Software- und Hardware-Integration ist möglich
Einfache Integration, niedrige Kosten
Über die BCON for MIPI-Schnittstelle ist eine einfache Integration in die gängigen Processing-Plattformen (z.B. NXP i.MX 8 Serie, NVIDIA Jetson Familie) möglich und das bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.
Spezifikationen |
|
---|---|
Schnittstelle | BCON for MIPI (28-pin BCON connector) |
Kamera-Größe (L x B x H) | 27mm x 27mm x ~10mm |
Objektiv | f=2.2; FL=3.81mm; FOV=74.4°; IR cut coating Andere Objektive auf Anfrage |
Autofokus (AF) | manual/automatic once/continuous ROI settable Objektiv mit fixiertem Fokus auf Anfrage |
Treiber-Unterstützung | Verschiedene Plattformen (z.B. NXP i.MX 8 Serie, NVIDIA Jetson, weitere) |
Sensorhersteller | onsemi |
Sensor | AR 1335 |
Shutter-Technologie | Rolling Shutter |
Max. Bildkreis | 1/3" |
Sensortyp | CMOS |
Sensorgröße | 4,6 mm x 3,4 mm |
Auflösung (HxV) | 4208 px x 3120 px |
Auflösung | 13 MP |
Pixelgröße (H x V) | 1,1 µm x 1,1 µm |
Bildrate | 30 fps |
Mono/Farbe | Color |
Verfügbarkeit | Jetzt (Funktionsmuster) |
Wie arbeitet die Autofokus-Funktion?
Wenn Sie einen Einblick erhalten möchten, wie leicht das dart Kameramodul mit Autofokus-Funktion zu bedienen ist, sehen Sie sich unser Video an.