dart M
Eine Kamera nach dem Baukasten-Prinzip
Die dart M ist eine modulare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Stellen Sie sich nach dem Baukasten-Prinzip genau die Kamera zusammen, die in Ihre Anwendung passt.
Modular
Kamerakonfiguration nach individuellen AnforderungenKompakt und leicht
Boardlevel-Design bietet kleine Bauform und geringes GewichtGigE-Schnittstelle
Ermöglicht lange Kabellängen und Multi-KamerasetupsTop Preis-Leistungs-Verhältnis
Höchste Flexibilität und Qualität zum kleinen Preis
Der dart M Baukasten
Die dart M Kamera passt sich an die Einbausituation Ihrer Anwendung an: Ausgehend vom Kameramodul stellen Sie sich modular die Kamera zusammen, die Ihre Anforderungen erfüllt, und erhalten eine leicht integrierbare, kosteneffiziente Kamera. Flexibel wählbar sind Sensor auf dem Kameramodul, Distanz zwischen Sensor und Ethernet-Buchse, Spannungsversorgung und Objektivanschluss.

Kameramodul
Erhalten Sie das Kameramodul mit neusten CMOS-Sensoren von Sony und wählen Sie zwischen Farbe und monochrom sowie Auflösungen bis 12 MP.
Für die einfache Integration des Kameramoduls in Ihre Anwendung, fahren Sie mit der Auswahl weiterer Bauteile fort. Möchten Sie selbst entwickeln, lässt sich das Kameramodul in Ihre eigene Elektronik integrieren.

Flat Flex Cable
Verbinden Sie Kameramodul und Interface Board bzw. die eigene Elektronik per Flat Flex Cable mit 5 cm, 15 cm oder 30 cm Länge. Durch die räumliche Trennung sparen Sie Platz am Ort der Bildaufnahme und entscheiden flexibel über die Ausrichtung des Interface Boards bzw. der eigenen Elektronik.

Interface Board
Entscheiden Sie sich in Ihrer Anwendung für den GigE-Standardstecker RJ45, stehen Ihnen zwei Interface Boards zur Auswahl: Wählen Sie entweder die Einkabellösung per PoE (Power over Ethernet) oder die Zweikabellösung per AUX-Power, um die Kamera ausgehend vom Interface Board mit dem Host-System zu verbinden.

Objektiv-Anschluss
Das Kameramodul können Sie als Bareboard-Variante einsetzen oder sich zwischen den Objektiv-Anschlüssen S-, CS- und CS-Mount mit IR-Cut-Filter entscheiden. Platzsparend ist die Kamera ohne (27 mm x 27 mm bei 10 g) und mit Objektiv-Anschluss (29 mm x 29 mm bei 15 g).

GigE-Schnittstelle für komplexe Vision Systeme
Die GigE-Schnittstelle steht für technische Flexibilität in Bezug auf Kabelverbindung und Multi-Kamerasysteme.
Sie ermöglicht maximale Kabellängen bis zu 100 Metern zwischen Kamera und Host-System. Zudem lässt sich die Stromversorgung mittels PoE über das Datenkabel beziehen. Die Einkabellösung reduziert den Installationsaufwand des Vision Systems, insbesondere in Applikationen mit wenig Bauraum.
Außerdem macht sie komplexe Installationen mit mehreren Kameras sehr einfach. Multi-Kamerasysteme lassen sich per Precision Time Protocol (PTP) präzise synchronisieren und/oder in Echtzeit betreiben. PTP standardisiert den Weg, über den die Komponenten im Vision System ihre Zeit sehr genau – d.h. in der Größenordnung von bis zu einigen Nanosekunden – synchronisieren.
Mehr zu GigE im WissensartikelAnwendungsbeispiel
In komplexen Anlagen ist Kameratechnologie tief im System verbaut. Flexible Lösungen helfen, Bildgebung passend für unterschiedliche Raumsituationen umzusetzen.