Basler dart
Flächenkamera

Basler dart

Kompakte Boardlevel-Kamera mit exzellenter Bildqualität

Suchen Sie eine flexible Kamera für den Factory oder Embedded Bereich? Die Basler dart mit kleiner Bauform, wenig Gewicht, geringer Leistungsaufnahme und verschiedenen Mounting-Varianten ist das Richtige für Sie.

  • Boardlevel-Design

    Kleine Bauform und geringes Gewicht für flexible Integrierbarkeit im System-Setup
  • Mount-Varianten

    Bareboard, S-Mount, C-Mount und CS-Mount
  • Sensor-Vielfalt

    Auflösungen von VGA bis 13 MP und Bildraten von 14 bis 523 fps
  • Schnittstellen-Vielfalt

    GigE-, USB 3.0- und BCON for MIPI-Schnittstelle

Die dart Kameraserie

Die dart M, dart Classic, dart R und dart E Kamerafamilien unterscheiden sich durch ihre Sensoren und ihre Schnittstellen. Sie alle eignen sich für vielfältigste Aufgaben im Factory Bereich, wobei die dart E Modelle speziell für Embedded Anwendungen konzipiert wurden.

dart M

dart M

Die Modelle der dart M Kamerafamilie lassen sich ausgehend vom Kameramodul modular um Flat Flex Cable, Interface Board und Mount erweitern. Das flexible Produktkonzept bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten.

  • Kameramodul mit Sony CMOS-Sensoren

  • Verbindung von Kameramodul und Interface Board per Flat Flex Cable in verschiedenen Längen

  • Interface Board mit AUX-Power und PoE erhältlich

  • Bareboard-Kamera: S-, C- und CS-Mount als Zubehör verfügbar

  • Mit GigE-Schnittstelle

dart Classic

dart Classic

Die Modelle der dart Classic Kamerafamilie waren die ersten, die als Bareboard-Variante mit einem Footprint von nur 27 mm x 27 mm verfügbar waren. Die kleine Bauform findet sich in allen nachfolgenden dart Kamerafamilien wieder.

  • Mit bewährten CMOS-Sensoren von onsemi und e2V

  • Als Bareboard, mit S- und CS-Mount verfügbar

  • Mit USB 3.0-Schnittstelle

  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0

Zu den dart Classic Modellen

dart R

dart R

Mit der Einführung neuer CMOS-Sensoren und verbesserter Features entwickelte sich die dart Kameraserie weiter. Die dart R Modelle überzeugen durch optimierte Hardware, Firmware und Sensortechnologie.

  • Mit Sony CMOS-Sensoren der Reihen Pregius S, Pregius und Starvis

  • Highspeed-Modelle mit bis zu 523 fps erhältlich

  • Als Bareboard, mit S- oder CS-Mount verfügbar

  • Mit USB 3.0-Schnittstelle

Zu den dart R Modellen

dart E

dart E

Die Modelle der dart E Kamerafamilie verfügen über eine BCON for MIPI-Schnittstelle und bieten schlanke Bildverarbeitung sowie die Möglichkeit für Weiterentwicklungen auf Kundenseite.

  • Mit onsemi CMOS-Sensoren mit Rolling Shutter

  • Als Bareboard oder mit S-Mount verfügbar

  • Mit Baslers Embedded Schnittstelle BCON for MIPI auf Basis von MIPI CSI-2

  • Mit und ohne interner Bildvorverarbeitungseinheit (Image Signal Processor, ISP)

  • Kompatibel mit Embedded Processing Plattformen von NXP® und NVIDIA®

  • Kostengünstigste Modelle innerhalb der dart Kameraserie

Zu den dart E Modellen

dart Kameramodelle

Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Breite Auswahl für verschiedenste Anwendungen

Die Variantenvielfalt innerhalb der dart Kameraserie bezüglich Mounting, Schnittstellen und Sensoren sowie die einfache Nutzung in Embedded Vision Systemen erlaubt breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten. Sie ist u. a. für die Bereiche Factory Automation, Robotik, Medical & Life Sciences und Embedded die richtige Wahl.

>

dart Kamera als Bareboard-Variante oder mit Mount

Für größte Flexibilität im System-Setup ist die dart Kamera als Bareboard-Variante ohne Objektivanschluss verfügbar. Sie misst dann nur 27 mm x 27 mm bei 5 g Gewicht. Daneben gibt es die Boardlevel-Kamera auch mit Gehäuse. Sie ist mit S-Mount und CS-Mount erhältlich und misst dann 29 mm x 29 mm bei 15 g Gewicht.

dart Kamera mit GigE, USB 3.0- und BCON for MIPI-Schnittstelle

dart Kamera mit GigE-, USB 3.0- oder BCON for MIPI-Schnittstelle

Die dart Kamera steht in vielerlei Hinsicht für Flexibilität, auch bei der Schnittstelle. Wählen Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Systems zwischen der dart Kamera mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle sowie mit BCON for MIPI-Schnittstelle auf Basis von MIPI CSI-2.

dart Kamera als Bestandteil von Embedded Vision Systemen

dart Kamera als Bestandteil von Embedded Vision Systemen

Aufeinander abgestimmte Vision Komponenten ermöglichen schnelles Prototyping. Möchten Sie das Verhalten der dart Kamera in einem Embedded System testen? Dann nutzen Sie die Basler Embedded Vision Kits für die Erstellung Ihres Prototypen. Haben Sie bereits Ihr eigenes Embedded Vision Projekt im Kopf? Als Leistung bieten wir Ihnen auch die Beratung, Entwicklung und Produktion Ihres individuellen Embedded Vision Designs.

Weitere Informationen zur Basler dart

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.