Basler MED ace
Für Medical & Life Sciences
Nutzen Sie MED ace Kameras für Ihre Anwendung aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Die Kameras überzeugen durch beste Bildqualität, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit. Sie verfügen zudem über spezielle MED Feature Sets.
MED Feature Sets
Vereinen leistungsstarke Hardware-, Firmware- und Software-FunktionenDust Protection⁺
Sensorraumschutz, Reinraumproduktion und Prüfung auf Staub und andere PartikelCMOS-Sensoren
CMOS-Sensoren von Sony und onsemi mit bis zu 164 fps Bildrate und 20 MP AuflösungSchnittstellen-Vielfalt
Plug-and-play USB 3.0- oder GigE-Schnittstelle
Basler MED Feature Sets
Die MED Feature Sets sind so vielseitig wie Ihre Anwendungen in Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Sie sind Bestandteil einer jeden MED ace Kamera und kombinieren speziell entwickelte Hardware-, Firmware- und Software-Funktionen.
Dust Protection+
In Bezug auf Sauberkeit müssen optische Systeme in Medical & Life Sciences-Anwendungen besonderen Anforderungen genügen. Dust Protection+ kombiniert dafür das Verschließen des Sensorraums der Kamera, die separate Fertigung der MED ace im Reinraum und die strenge Prüfungen auf Staub und andere Partikel.
Zu den Modellen mit Dust Protection⁺
Brilliant Image
Bereits beim ersten Einsetzen Ihrer MED ace Kamera erhalten Sie Bilder bester Qualität. Denn dank Brilliant Image verfügen die Kameras neben optimalen Wake-up Settings und Baslers PGI-Algorithmus über herausragende automatische Bildoptimierungsfunktionen.
Zu den Modellen mit Brilliant Image
Perfect Color
Anwendungen, z. B. aus Mikroskopie und Ophthalmologie, erfordern individuelle Farbeinstellungsmöglichkeiten. Mit Perfect Color gestalten Sie die Farbwiedergabe selbst, indem Sie die Einstellungen für Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast über das gesamte Bild oder einzelne Farben anpassen.
Zu den Modellen mit Perfect Color
Low Light Imaging
Erhalten Sie auch bei wenig Licht hervorragende Bildqualität. Unter anderem erfordern Fluoreszenzanwendungen lange Belichtungszeiten. Dank moderner CMOS-Sensortechnologie und unserem Modus für lange Belichtungszeiten erzeugen Sie mit Low Light Imaging immer Bilder bester Qualität.
Zu den Modellen mit Low Light ImagingWeitere MED Feature Sets
MED ace Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Weitere Informationen zur Basler MED ace
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.
Es werden 2 von 2 Artikeln angezeigt: