Brilliant Image – Automatisch Bilder beispielloser Qualität erzeugen

Für Medical & Life Sciences-Geräte mit integrierter Kamera, z. B. aus der Mikroskopie und Ophthalmologie, ist die Bildqualität besonders wichtig. Sie bieten ein solches Gesamtsystem an und möchten direkt mit der ersten Aufnahme beste Bildqualität erzeugen? Das MED Feature Set Brilliant Image der MED ace Kamera kann genau das: Es vereint Baslers PGI-Algorithmus mit Auto-Funktionen für die optimale Wiedergabe von Farben und Kontrast sowie für die schnelle Reaktion auf wechselnde Lichtverhältnisse.

Zur Basler MED ace mit Brilliant Image
>

Was Brilliant Image besonders macht

  • Optimale Wake-up Settings für hohe Bildqualität „out-of-the–box“

  • “On-FPGA”-Bildoptimierung durch Basler’s patentiertes PGI

  • Auto-Farb/Kontrast-Funktion für optimale Farben und scharfe Kontraste mit nur einem Mausklick

  • Minimierte Reaktionszeit bei stark schwankenden Lichtverhältnissen

Optimale Wake-up Settings für beste Qualität ab dem ersten Bild

Damit Sie mit der Basler MED ace in Ihrer Medical & Life Sciences-Anwendung schnell gute Bilder erzielen, haben wir ein Wake-up-Setting entwickelt. Die Standardbenutzereinstellungen kombinieren mehrere Bildoptimierungsfunktionen. Das erste erzeugte Bild ist dadurch bereits so gut, dass Sie damit weiterarbeiten können.

Bild ohne Wake-up Setting
Bild ohne Wake-up Setting
Bild mit Wake-up Setting
Bild mit Wake-up Setting

Baslers PGI: In-Kamera-Bildoptimierung für Farb- und Monochrom-Kameras

Baslers proprietäre Feature-Kombination PGI bietet Bildoptimierung für Farb- und Monochrom-Kameras. Der Algorithmus vereint Rauschunterdrückung, Bildschärfe-Optimierung und zusätzlich für Farbkameras 5x5-Debayering und Farb-Anti-Aliasing. Alle Features laufen auf dem kameraeigenen FPGA und sparen so erhebliche Ressourcen auf dem Host-System unserer Kunden.

Bild ohne PGI
Bild ohne PGI
Bild mit PGI
Bild mit PGI

Auto-Farb/Kontrast-Funktion für perfekte Farbwiedergabe und gestochen scharfe Bilder

Für medizinische Anwendungen ist eine hervorragende Farbwiedergabe essenziell. Allerdings ist es nicht immer leicht, die richtige Farbeinstellung zu finden. Unsere Auto-Color-Funktion übernimmt diese Arbeit. So erzielen Sie aus dem Stand Bilder mit bester Farbwiedergabe. Für aussagekräftige Bilder sind zudem scharfe Kontraste unerlässlich. Mit unserer Auto-Kontrast-Funktion erzeugen Sie sofort Bilder mit idealer Kontrasteinstellung. Die automatische Histogramm-Streckfunktion maximiert die Bildkontraste. Für individuelle Anforderungen gibt es die Möglichkeit, die Einstellungen für Farbe und Kontrast manuell anzupassen.

Bild ohne Auto-Farb/Kontrast-Funktion
Bild ohne Auto-Farb/Kontrast-Funktion
Bild mit Auto-Farb/Kontrast-Funktion
Bild mit Auto-Farb/Kontrast-Funktion

Auto-Belichtungs-Funktion für wechselnde Lichtverhältnisse

Werden in einer Anwendung z. B. Objektiv oder Zoom verändert, variieren die Lichtverhältnisse und die Bildqualität nimmt ab. Die Auto-Belichtungs-Funktion reagiert auf geänderte Lichtverhältnisse extrem schnell und passt die Kamera im Handumdrehen an. So sichern wir die reibungslose Erzeugung von Bildern bester Qualität.

Schnelle Belichtungs-Anpassung bei starken Lichtschwankungen
Schnelle Belichtungs-Anpassung bei starken Lichtschwankungen

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.