High Speed – Hohe Bildrate, schneller Datentransfer, stabile Übertragung

Basler bietet schnelle und zuverlässige Kameras für Medical & Life Sciences. Aufgaben in der Laborautomation benötigen Kameras, die schnelle Bildfolgen erfassen und so einen hohen Probendurchsatz ermöglichen. Die Laborautomatisierung erfordert zudem einen schnellen und stabilen Bilddatentransfer. Die Global Shutter- und CMOS-Sensoren sowie die USB3 Vision-Schnittstellentechnologie zeichnen Basler MED ace Kameras mit dem MED Feature Set High Speed aus, die sich perfekt für diese Aufgaben eignen.

Zur Basler MED ace mit High Speed
>

Was High Speed auszeichnet

  • Hohe Bildraten dank CMOS-Sensoren

  • Schneller Datentransfer mit USB 3.0

  • Stabile und sichere Bildübertragung mit USB3 Vision Standard

  • Beste Bildqualität bewegter Objekte dank Global Shutter-Sensoren

CMOS-Sensortechnologie für hohe Bildraten

CMOS-Sensortechnologie für hohe Bildraten

Die CMOS-Sensortechnologie unserer Basler MED ace Kameras eignet sich hervorragend für Anwendungen aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences – besser noch als die CCD-Sensortechnologie. Warum? CCD-Sensoren verschieben die Elektronen der lichtempfindlichen Pixel zu einem zentralen Ausleseverstärker, bevor sie gelesen werden. CMOS-Sensoren dagegen verarbeiten die Elektronen direkt in jedem Pixel, sodass alle Sensorpixel gleichzeitig gelesen werden. Durch die kürzere Auslesezeit zeichnen sie sich durch hohe Bildraten aus. Ihr geringerer Stromverbrauch führt zudem zu reduzierter Wärmeentwicklung und weniger Rauschen, wenn die Sensoren nicht zusätzlich gekühlt werden.

Lesen Sie mehr dazu im White Paper

USB 3.0 für schnellen und zuverlässigen Datentransfer

USB 3.0 für schnellen und zuverlässigen Datentransfer

Laborautomationsanwendungen erfordern hohe und stabile Datentransferraten. Die USB 3.0-Schnittstelle und der USB3 Vision Standard eignen sich dafür besonders gut. Denn USB 3.0 erreicht Datenraten bis 350 MB/s. Zum Vergleich: Eine USB 2.0-Schnittstelle bietet 45 MB/s und eine GigE-Schnittstelle bis 100 MB/s. USB 3.0 ist eine branchenbewährte Plug-&-Play-Schnittstelle. Sie ist sehr schnell, zuverlässig und bietet langfristige Verfügbarkeit. Der USB3 Vision Standard vereinheitlicht Anschlüsse und macht den Bildtransfer sicherer. Hardware und Zubehör, die USB3 Vision-konform sind, werden nach den Ansprüchen des Standards getestet und zertifiziert. Somit ist gewährleistet, dass alle Komponenten reibungslos zusammenspielen.

Lesen Sie mehr dazu im Vision Campus Artikel

Global Shutter-Sensortechnologie für das Erfassen bewegter Objekte

Global Shutter-Sensortechnologie für das Erfassen bewegter Objekte

Bei der Kameraauswahl muss neben der Entscheidung für einen CMOS- oder CCD-Sensor über dessen Shutter-Variante entschieden werden. Der Global und der Rolling Shutter-Sensor verfügen über unterschiedliche Verschlusstechniken, die die Belichtungsart des aufzunehmenden Objektes bestimmen: Beim Rolling Shutter erfolgt die Belichtung zeilenweise nacheinander. Bei der Aufnahme bewegter Objekte entstehen häufig Verzerrungen, es kommt zum Rolling Shutter-Effekt. Beim Global Shutter trifft das Licht gleichzeitig auf die gesamte Sensoroberfläche. Die Belichtung des Objektes erfolgt in schneller Folge. Global Shutter-Sensoren eignen sich daher besonders für Anwendungen mit schnell bewegten Objekten wie bspw. in der Laborautomation.

Lesen Sie mehr dazu im White Paper

Warum CMOS-Sensoren?

Die CMOS-Sensortechnologie löst zunehmend die CCD-Sensoren ab. In unserem Video zeigen wir, welche Vorteile CMOS-Sensoren für verschiedene Anwendungsgebiete, darunter Medical & Life Sciences, haben.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.