Perfect Color – Farbeinstellungen ganz einfach und ganz flexibel
Für den richtigen Farbeindruck erfordern Medical & Life Sciences-Anwendungen individuelle und präzise Farbeinstellung. Denn die Bilder bilden z. B. in der Mikroskopie und Ophthalmologie die Grundlage für ärztliche Entscheidungen. Die Farbkonfiguration ist häufig komplex und zeitaufwändig. Das Basler MED Feature Set Perfect Color nimmt Ihnen durch Voreinstellungen und praktische Tools Arbeit ab, wann immer es geht, gibt Ihnen aber gleichzeitig Spielraum für individuelle Anpassungen.
Ihre Vorteile von Perfect Color
Basler Color Calibrator für maximale Farbtreue mit wenigen Mausklicks
Komfortable Anpassung von Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast zur Steuerung des gesamten Farbraums
Patentierter Sechs-Achsen-Operator zur unabhängigen Anpassung einzelner Farben im Farbraum
Wählbare Farbvoreinstellungen für unterschiedliche Lichtquellen
Basler Color Calibrator: Farbkalibrierung einfach gemacht
Die Farbwiedergabe ist bei Bildern im Bereich Medical & Life Sciences ausgesprochen wichtig. Für beste Farbtreue, sprich einen minimalen Farbfehler, der sich aus dem realen Bild und der digitalen Projektion ergibt, benötigen Kameras die richtige Einstellung. Die Suche nach der „perfekten“ Farbeinstellungen ist jedoch kompliziert. Das Basler Color Calibration Tool in der pylon Software bietet eine einfache und schnelle Lösung für diese sonst komplexe Aufgabe.
Individuelle Einstellungen des gesamten Farbraums für 100% Flexibilität
Verschiedene Anwendungen benötigen verschiedene Farbeinstellungen. Das MED Feature Set Perfect Color bietet die Möglichkeit, Einstellungen zur Steuerung des gesamten Farbraums vorzunehmen. Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast lassen sich manuell entsprechend der individuellen Anforderungen anpassen.



Basler Sechs-Achsen-Operator: Jede Farbe einzeln einstellen
Manchmal ist für den perfekten Farbeindruck eines Bildes die Anpassung nur einer Farbe nötig. Dank Baslers patentiertem Sechs-Achsen-Operators ist das kein Problem. Das Tool ermöglicht die Einstellung einzelner Farben. Da es auf dem kameraeigenen FPGA läuft, spart es wichtige Ressourcen auf dem Host-System unserer Kunden.


Farbvoreinstellungen für verschiedene Beleuchtungen sparen Zeit und Aufwand
Arbeiten Sie in Ihrer Anwendung mit einer marktüblichen Lichtquelle? Das MED Feature Set Perfect Color bietet auf die gängigsten Lichtquellen optimierte Farbvoreinstellungen. Neben bewährten Einstellungen aus der industriellen Bildverarbeitung sind für Mikroskopie-Anwendungen übliche Lichtquellen wie Olympus Mikroskop LED (4500K und 6000K) oder Leica Mikroskop LED (5500K) integriert. Sparen Sie Zeit und Aufwand, indem Sie die Farbvoreinstellungen für Ihre Beleuchtung auswählen.