racer 2 L Kamera
Zeilenkamera

Basler racer 2

Schnelle Zeilenkameras mit bis zu 16k Auflösung

Basler racer 2 Zeilenkameras verfügen über Auflösungen bis zu 16k und Zeilenraten von bis zu 200 kHz. Sie eignen sich für ein großes Spektrum an Anwendungen, beispielsweise zur Qualitätssicherung in der Batterieherstellung.

  • Verschiedene Auflösungen

    Verfügbar in den Auflösungen 2k, 4k, 8k und 16k
  • Zeilenrate bis zu 200 kHz

    Für Anwendungen, die hohe Performance erfordern
  • Neueste CMOS-Sensoren

    Beste Bilder dank neuester Zeilenkamera-Sensoren von Gpixel
  • Schnittstellen-Vielfalt

    GigE, 5GigE oder CXP-12-Schnittstelle passend für Ihre Anforderungen

racer 2 Kameramodelle

Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Unsere racer 2 Kameraserie

Zugeschnitten auf Ihre speziellen Anforderungen an ein Linescan Vision System bieten wir Ihnen die beiden Kamerafamilien racer 2 S und racer 2 L.

racer 2 S Kamera
Neu

racer 2 S

Für die Umsetzung Ihrer Mainstream-Anwendung ist die racer 2 S Zeilenkamera die ideale Wahl.

  • Geringe Gesamtkosten für das Vision System 

  • Zeilenraten bis zu 172 kHz 

  • Dank besonders kleiner Bauform auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht

  • Shading Correction mit pixelgenauer Korrektur für homogene Bilder

  • Umfangreiches Linescan-Portfolio: geprüftes und bewährtes Vision System, bestehend aus Hardware- und Softwarekomponenten

racer 2 L Kamera
Neu

racer 2 L

Für die Umsetzung Ihrer High-End-Linescan-Anwendung, beispielsweise der Inspektion in der Batterieproduktion, sind racer 2 L Zeilenkameras mit hohen Auflösungen die optimale Wahl.

  • Mit CoaXPress 2.0 und einer hohen Bandbreite von bis zu 25 Gbps die Sensorleistung voll ausschöpfen

  • Hervorragende Bildqualität: Aktive und passive Kühllösungen reduzieren das Bildrauschen auf ein Minimum

  • Komplettes Linescan Vision System: spezielle Linescan-Beleuchtung, Objektive, Kabel und alle weiteren notwendigen Komponenten. Bildvorverarbeitung mithilfe unserer programmierbaren Framegrabber und Bildanalyse mit pylon vTools.

Zu den racer 2 L Modellen

racer 2 - Die passende Zeilenkamera für Ihre Anforderungen

Unsere racer 2 Serie bietet durch ihre Vielfalt passende Kameras für zahlreiche Anwendungsfälle. Finden Sie bei uns das passende Produkt für Ihren Einsatz. 

Kleine Bauform der racer 2 S Kamera

Für Anwendungen mit wenig Platz – besonders kleine Bauform

Dank ihres kleinen Gehäuses und ihres geringen Gewichts eignet sich die kompakte racer 2 S besonders für Anwendungen mit wenig Platz oder wenn die Kamera bewegt wird. Zudem ermöglichen die passenden C-Mount-Objektive ein kostengünstiges Gesamtsystem.

  • Kleines Gehäuse mit 29 mm x 29 mm Footprint

  • Geringes Gewicht: unter 105 g

  • Perfekt passende C-Mount-Objektive für zusätzliche Kostenersparnis

Zu den racer 2 S Modellen

Schnittstellen der racer 2 Kameraserie

Die passende Schnittstelle für viele Anwendungen

  • GigE: Die bewährte Machine Vision Schnittstelle mit großen Kabellängen und ausreichender Bandbreite 

  • 5GigE:  Alle Vorteile von GigE und erhöhte Bandbreite für höhere Zeilenraten 

  • CXP-12: Die Schnittstelle für anspruchsvolle Fabrikanwendungen oder Multi-Kamera-Setups. Bildvorverarbeitung auf dem Framegrabber möglich. 

Die racer 2 S verfügt über alle diese Schnittstellen, die racer 2 L bietet die Hochleistungsschnittstelle CXP-12. 

racer 2 L Kühllösungen

Stabile Kamera-Temperatur für temperatur-sensitive Anwendungen

Ist in Ihrer Anwendung einen stabile Temperatur entscheidend, bietet Ihnen die racer 2 L mit Ihren Kühllösungen die passende Auswahl. 

Bei der racer 2 L können an der Rückseite der Kamera verschiedene Arten von Kühllösungen angebracht werden: 

  • passive Kühlrippen: für Anwendungen mit niedrigeren Umgebungstemperaturen 

  • aktiver Druckluftkühler: für Anwendungen, bei denen konstante Temperaturen benötigt werden (z.B. Batterieinspektion). Die Wärme aus der Kamera wird aktiv aus dem Gesamtsystem abgeführt, dessen Temperatur erhöht sich so nicht. 

Zu den racer 2 L Modellen

racer 2 L eignet sich für anspruchsvolle Anwedungen wie in der Batteriezellenfertigung
racer 2 L eignet sich für anspruchsvolle Anwedungen wie in der Batteriezellenfertigung

Komplexe Anwendungsfälle

Für hohe Auflösungen und große Geschwindigkeiten eignet sich die racer 2 L hervorragend. Dank CXP-12 Schnittstelle und einer hohen Bandbreite von bis zu 25 Gbps lässt sich die Sensorleistung voll ausschöpfen.  

Zudem ermöglichen unsere programmierbaren Framegrabber eine Bild-Vorverarbeitung mit reduzierter CPU-Last. Die dazu notwendige FPGA-Programmierung kann durch unsere grafische Entwicklungsumgebung VisualApplets schnell und kostengünstig umgesetzt werden. 

Zu den racer 2 L Modellen

Ihr komplettes Zeilenkamera-System

Alle Vision Komponenten sind miteinander kompatibel, ausführlich getestet und ermöglichen so ein schnelles und kostengünstiges Design-In.

racer 2 L  Vision System

Für alle unsere racer 2 Modelle bieten wir ein komplettes System an: Von spezieller Beleuchtung,, passenden Objektiven, Framegrabbern bis hin zu passender Software.

Mithilfe unserer programmierbaren Framegrabber kann für unsere CXP-12-Modelle eine Vorverarbeitung erfolgen. Die dazu notwendige FPGA-Programmierung kann durch unsere grafische Entwicklungsumgebung VisualApplets schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Unsere pylon vTools ermöglichen Ihnen, eine Analyse der gelieferten Bilddaten durchzuführen.

Weitere Informationen zu racer 2

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.