Basler racer 2 S
Zeilenkamera für den Mainstream
Die racer 2 S eignet sich für zahlreiche Linescan-Anwendungen, bei denen eine kompakte Vision Lösung zu einem günstigen Preis gefragt ist. Die Kameras sind mit GigE-, 5GigE- oder CXP-12-Schnittstelle erhältlich und mit vielen unserer Vision Komponenten und Software kompatibel.
Umfangreiches Linescan-Portfolio
Getestetes und bewährtes Vision System aus Hardware- und SoftwarekomponentenZeilenraten bis zu 172 kHz
Für Anwendungen geeignet, die eine hohe Performance erfordernGeringe Systemkosten
Preisgünstige komplette Linescan-LösungKleine Bauform
Platzsparend dank des kompakten Gehäuses mit 29 mm x 29 mm
racer 2 S Kameramodelle
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Warum racer 2 S?
Für die Umsetzung einer breiten Auswahl an Linescan-Anwendungen, beispielsweise bei Fließbandanwendungen, sind racer 2 S Zeilenkameras mit ihrer kleinen Bauform und sehr guter Bildqualität die optimale Wahl. Zusammen mit vielen weiteren kompatiblen Produkten erhalten Sie von uns ein komplettes Vision System für Ihre Anwendung.
Drei verschiedene Schnittstellen

Besonders kleine Bauform
Kleines Gehäuse mit 29 mm x 29 mm Footprint
Für Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht
Geringes Gewicht unter 105 g
C-Mount für Kostenersparnis bei den Objektiven
Homogene Bilder dank Shading Correction
Pixelgenaue Korrektur für bestmögliche Bildqualität
Einfach und auf Knopfdruck
Bequem einstellbar über pylon Software
Viele Konfigurationen für unterschiedliche Beleuchtungssituationen möglich

Komplettes Linescan Vision System mit racer 2 S
Zusätzlich zu den Zeilenkameras bekommen Sie von uns spezielle Linescan-Beleuchtung, Objektive, PC-Karten, Framegrabber, Kabel und alle weiteren notwendigen Komponenten für ein Linescan-Bildverarbeitungssystem aus einer Hand. Alle Komponenten sind miteinander kompatibel, ausführlich getestet und ermöglichen so ein schnelles und kostengünstiges Design-In.
Unsere pylon vTools helfen Ihnen dabei, eine Analyse der gelieferten Bilddaten durchzuführen und so zu Ergebnissen zu kommen.