Ahrensburg
Am Standort Ahrensburg, Schleswig-Holstein, befindet sich das Headquarter, in dem ca. 560 Mitarbeitende in allen Unternehmensbereichen tätig sind – von R&D bis zur Logistik.

Das ca. 20.300 m² große Gebäude mit 4 Stockwerken befindet sich im Industriegebiet von Ahrensburg und beherbergt neben modernen, teils offenen, Büroflächen unsere Hauptproduktion mit einer großzügigen Logistikfläche. Über Kaffee, Frühstück und Lunch muss man sich keine Gedanken machen, da der Standort über ein hauseigenes Bistro verfügt. Im ganzen Gebäude laden unsere Pantries und Lounge Ecken auf einen Plausch mit Kollegen bei Kaffee oder Tee ein.
Das Gebäude liegt direkt an einer großen Naturfläche, die zum Joggen und Spazieren in den Pausen einlädt. Über die Regionalbahn und mit dem Auto über die A1 ist der Standort gut zu erreichen. Allen Mitarbeitenden steht ein ca. 8.750 m² Parkhaus mit 500 Stellplätzen zur Verfügung.
Aktuelle Stellenangebote