OPC UA – ein einheitliches Kommunikationsprotokoll für die Kommunikation zwischen Maschinen

Systemkomponenten sprechen mit OPC UA dieselbe Sprache

Wenn es um Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things (IIoT) geht, ist das Kernthema die Vernetzung und Kommunikation zwischen Maschinenelementen (Maschine-zu-Maschine, M2M). Einen einfachen Weg, plattform- und herstellerunabhängig Daten und Informationen zwischen Maschinen auszutauschen, bietet der OPC UA-Standard. Neben dem reinen Transport von Daten definiert OPC UA auch maschinenlesbare semantische Beschreibungen der transportierten Informationen. Dadurch ist OPC UA besonders einfach zu integrieren und zu betreiben. OPC UA bietet so beste Voraussetzungen zur Digitalisierung industrieller Umgebungen und nimmt deswegen deutlich an Beliebtheit und Bedeutung in der Industrie zu.

Auch im Bereich des maschinellen Sehens ermöglicht OPC UA einfache plug-and-play-Integration von Vision Komponenten, um diese flexibel zu steuern und die benötigten Informationen daraus zu erhalten. Denken Sie zum Beispiel an eine Kontrollstation, die Kamerakonfiguration und das komplette Rezept zur Bildanalyse fallbezogen im Vision System einstellt und sich über die Ergebnisse vom Vision System benachrichtigen lässt. Die Integration einer Vision Komponente für ein solches Szenario kann mit OPC UA ohne Programmieraufwand und ohne Anpassungen der Umgebung an herstellerspezifische Gegebenheiten einfach ermöglicht werden.

OPC UA

Vier Fragen zum Thema OPC UA an den Experten

Unser Experte Dr. Ralf Lay gibt Auskunft zu einigen Fragen im Zusammenhang mit der Bedeutung von OPC UA bei Basler.

Dr. Ralf Lay

Vision Systeme als Datenlieferanten

Zu den wichtigsten und mächtigsten Sensoren in einer automatisierten Fabrikumgebung zählen Vision Systeme mit Kameras. Sie spielen schon heute eine überaus wichtige Rolle in der modernen Automatisierung und bestehen meist aus den folgenden Komponenten:

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.