Basler SLP Feature
Beleuchtungs-Steuerung einfach gemacht
Das Basler SLP Feature ermöglicht die Beleuchtungs-Steuerung direkt von der Kamera. Es sorgt für eine reibungslose Kommunikation zwischen dem Basler SLP Controller und den Basler Kameras boost R, ace 2 und ace U und L.


Wie funktioniert das SLP Feature?
Das SLP Feature arbeitet mit einem "Sender/Empfänger"-Protokoll. Dieses Protokoll legt fest, wie die Basler Kamera dem SLP Controller einen Auftrag erteilt. So kann die Licht-Einstellung optimal auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung eingestellt werden.
Innerhalb der pylon Software können Kamera- und Beleuchtungs-Einstellungen einfach definiert werden. Eine Basler Kamera mit SLP Feature, kann Befehle direkt an den SLP Controller und damit an die Beleuchtung weitergeben – und das mitsehr präzisem Timing.

Einstellung verschiedener Licht-Modi am Beispiel Strobing
Es gibt verschiedene Licht-Modi wie Dauerlicht, Strobing oder Overdrive, die über das SLP Feature ausgeführt werden können.
Über die pylon Software kann mit einem Klick beispielsweise der Modus für Strobing eingestellt werden. Dieser Befehl wird dann über das SLP Feature direkt von der Kamera an den SLP Controller gesendet. Dadurch wird die Beleuchtung im Moment der Bilderfassung getriggert.
Vorteile des SLP Features
Einfachste Beleuchtungs-Steuerung direkt von der Kamera
Reibungsloser Betrieb durch die pylon Software
Einfacher Zugriff auf Strobe- und Overdrive-Modi mit einem Klick
Plug-and-Play-Setup und einfache mechanische Integration
Unsere Produkte mit SLP Feature
Profitieren Sie vom SLP Feature bei folgenden Produkten: