18 MP Gpixel-Sensor bereichert ace 2 Portfolio
- Datum
- 25.04.2023
Gute Bildqualität zu günstigen Preisen: auch die acht neuen ace 2 Modelle mit dem 18 MP CMOS-Global Shutter-Sensor GMAX2518 von Gpixel folgen dieser Prämisse. Ein vorteilhafter Mix aus Leistung und Preis für Anwendungen in der Fabrikautomation, Robotik und AOI.
Nun auch mit 18 MP Auflösung verfügbar: acht neue ace 2 Kameras mit dem CMOS-Sensor GMAX2518 ergänzen ab sofort die ace 2 Modellreihe mit Gpixel-Sensoren. Wie bereits mit dem 5 MP-Sensor GMAX2505 und dem 9 MP-Sensor GMAX2509 liefern auch die ace 2 Modelle mit dem 18 MP-Sensor GMX2518 einen gelungenen Mix aus Leistung und Preis. Insbesondere in Kombination mit den passenden Basler C11 Lenses, sowie einer abgestimmten Palette an Vision Produkten liefern die ace 2 Basic Kameras eine kompakt-günstige Lösung für preissensitive Anwendungen in der Fabrikautomation, Robotik und in der automatischen optischen Inspektion. Die ace 2 Pro Modelle mit ihren einzigartigen Beyond Features Compression Beyond und Pixel Beyond bieten den maximalen Nutzen dieser Kamera-Sensor-Kombination.

Beide Produktlinien sind mit der pylon Camera Software Suite ausgestattet. Die Module der pylon vTools bieten Bildaufnahme und nahtlos integrierte Bildverarbeitung aus einer Hand.
Mit dieser jüngsten Sensorintegration trägt Basler dem anhaltenden Trend zu höheren Auflösungen in kleineren Sensorformaten Rechnung. Bei einer Pixelgröße von 2,5 µm x 2,5 µm finden 4508 x 4096 Pixel Platz auf dem 1“-Sensorformat. Alle ace 2 Kameras mit den Sensoren von Gpixel sind mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle in Mono und