18 Megapixel-Sensor ergänzt Gpixel-Portfolio in ace 2 Kameraserie
- Datum
- 26.04.2023
Gute Bildqualität zu günstigen Preisen: auch bei der aktuellen Sensorintegration setzt Basler auf die vorteilhafte Mischung aus guter Leistung und niedrigen Gesamtkosten. Insbesondere in der Kombination mit den passenden Basler Lenses und abgestimmten Vision Produkten profitieren kostenbewusste Anwendungen der Fabrikautomation, Robotik und der automatischen optischen Inspektion von den acht neuen ace 2 Kameramodellen.
Mit der Integration von Gpixels CMOS-Global Shutter-Sensor GMAX2518 folgt Basler dem anhaltenden Trend zu höheren Auflösungen in kleineren Sensorformaten. Mit 18 Megapixel Auflösung (4508 x 4096 Pixel) bei einer Pixelgröße von 2,5 µm x 2,5 µm im 1“-Sensorformat liefern die ace 2 Kameras besonders in der Kombination mit den passenden Basler C11 Lenses sehr gute Bildqualität. Ebenso wie die bisherigen ace 2 Gpixel Modelle mit dem 5 Megapixel GMAX2505- und dem 9 Megapixel GMAX2509-Sensor sind auch die neuen 18 MP-Modelle mit USB 3.0- und GigE-Schnittstellen in Mono- und Color-Varianten erhältlich. Dank ihrer integrierten Beyond Features bietet die ace 2 Pro Produktlinie den maximalen Kundennutzen des neuen Kamera-Sensor-Duos. Eine große Auswahl an abgestimmten und getesteten Vision Produkten sowie die pylon Camera Software Suite inklusive der pylon vTools mit leistungsstarken Bildverarbeitungsfunktionen rundet diese kompakt-günstige Lösung ab.

Kleinere Pixelformate weiterhin im Trend
Mithilfe von leistungsstarken kleinen Pixeln lassen sich immer höhere Auflösungen auf kleineren Sensorformaten realisieren. Diesem Trend trägt Basler mit seinen ace 2 Gpixel Kameras Rechnung. Der aktuelle Zuwachs erweitert das Portfolio der Basler ace 2 Kamerafamilie mit ihren beiden Produktlinien ace 2 Basic und ace 2 Pro auf insgesamt rund 110 Modelle mit Sensoren von Gpixel und Sony, mit Auflösungen von 2,3 bis 24 Megapixel und Bildraten bis zu 160 Bildern pro Sekunde.
Weitere Informationen finden Sie unter baslerweb.com/ace2
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.