ace 2 V: Basler präsentiert CoaXPress 2.0-Kamera in kleiner Bauform
- Datum
- 25. Juni 2024
Mit den neuen ace 2 V Modellen stellt die Basler AG kompakte Kameras mit CoaXPress 2.0-Schnittstelle vor. Der internationale Hersteller hochwertiger Machine Vision Hardware und Software bietet zudem alle Bauteile für ein komplettes, kostengünstiges CXP Vision System an.
Die Basler ace 2 V erweitert das Portfolio der bekannten ace 2 Kameraserie um einkanalige CoaXPress 2.0-Kameras in kleiner 29 mm x 29 mm Bauform. Ausgestattet mit sieben Sensoren der Sony Pregius S-Reihe, jeweils in monochrom und Farbe, decken die neuen Modelle ein breites Auflösungsspektrum von 5 MP bis 24 MP ab und liefern Bildraten bis 212 fps. Die leistungsstarke CoaXPress 2.0-Schnittstelle erlaubt zudem eine hohe Bandbreite von 12,5 Gbps. Integriert in Baslers umfangreiches CoaXPress 2.0-Portfolio erhalten Kunden aufeinander abgestimmte Hardware- und Software-Komponenten aus einer Hand.

Sensoren und Schnittstelle für hohe Leistung
Die ace 2 V Kameras liefern dank der Sony Pregius S Sensoren und eines umfangreichen Firmware Feature-Sets hervorragende Bildqualität. So sind zum Beispiel Bilder bewegter Objekte frei von Bewegungsartefakten und die sehr gute Lichtempfindlichkeit der Sensoren führt zu hoher Bildqualität bei lichtschwachen Applikationen.
Mit der CoaXPress 2.0-Schnittstelle eignen sich die ace 2 V Kameras u. a. für das Upgrade eines Camera Link-Systems. Sie erlauben zudem eine schnelle Bilddatenübertragung per Einkabellösung über große Entfernung zum Host-System. Multi-Kamerasysteme, bei denen es auf präzise Synchronisierung und Echtzeitfähigkeit ankommt, lassen sich mit den neuen Modellen ebenfalls einfach realisieren.
Einfaches System-Setup und schnelle Integration
Um ein komplettes Vision System aufzubauen, wählen Kunden bei Basler aus einem breiten CoaXPress 2.0-Portfolio mit CXP-12-Schnittstellenkarten, LED-Beleuchtung, C-Mount Objektiven und Kabeln. Die bewährte pylon Software dient der einfachen und schnellen Plug-and-Play-Integration aller Komponenten. Bildverarbeitungsfunktionen lassen sich in kurzer Zeit mit den pylon vTools erstellen und integrieren. „Unsere Kunden erhalten mit der ace 2 V eine kompakte, leistungsstarke Kamera als Herzstück eines kompletten CoaXPress 2.0 Vision Systems. Die Gesamtheit aller unserer CXP-Komponenten gewährleistet einen reibungslosen Betrieb bei reduzierten Entwicklungs- und Gesamtsystemkosten. Der geringe Integrationsaufwand verkürzt die Time-to-Market,“ erklärt Thomas Karow, Product Market Manager bei Basler.
Downloads
Ihr Kontakt für Presseanfragen
Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.
Zu den Pressekontakten