Boost your Resolution: Unser CXP-12 Vision System für Anwendungen mit hohen Auflösungen
- Datum
- 26.04.2022
Wir haben unser Portfolio im CXP-Bereich um F-Mount Lenses aus der Basler Standard Lenses Produktlinie erweitert und bieten eine Hardware-Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Auflösungen und ein großes Sichtfeld benötigt werden. Diese Lösung umfasst eigens entwickelte F-Mount Lenses, die perfekt auf die boost Kameras mit großformatigen Sensoren der XGS-Serie von onsemi abgestimmt sind. Das Design der neuen Basler F-Mount Lenses wurde so optimiert, dass ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht wird.
Die Kundenvorteile im Überblick:
Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten: Die perfekte Synergie aus Basler Kamera und Basler Lens bietet eine optimierte Lösung für Anwendungen in der Fabrikautomation und Elektronik.
Zeit- und Kostenersparnis: Es sind keine zeitaufwändigen Auswahl- und Bewertungsprozesse erforderlich, die Teile sind perfekt aufeinander abgestimmt, um eine optimale Leistung sicherzustellen und eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen.
Alles aus einer Hand: Die Kombination sorgfältig aufeinander abgestimmter Komponenten wie Kamera, Objektiv, Schnittstellenkarte und Software aus einer Hand sorgt für optimale Effizienz für ein zukunftsorientiertes Bildverarbeitungssystem.
Hohe Zuverlässigkeit und reibungsloser Systembetrieb: Basler F-Mount Lenses wurden speziell für Basler boost Kameras entwickelt, um eine reibungslose Bildverarbeitung in anspruchsvollen Anwendungen zu ermöglichen.
Großes Sichtfeld: Durch die hohe optische Auflösung ist ein größeres Sichtfeld möglich, so dass weniger Kameras im System nötig sind, um den Anwendungsbereich abzudecken. Dies reduziert spart die Rechenleistung, die bei einer größeren Zahl von Kameras sonst für das Stitching von Bildern erforderlich wäre.
Hervorragende Abbildungsleistung und Zuverlässigkeit: Basler F-Mount Lenses sind für Sensoren mit einer Auflösung von bis zu 45 MP optimiert und sorgen für extrem scharfe Bilder und eine verlässlich reproduzierbare Bildqualität.
Schnelles und einfaches Einrichten: Sparen Sie Zeit beim Einrichten mit der einfachen Blendeneinstellung über den blauen Punkt auf dem Blendenbereich für optimale Schärfe. Fokus- und Blendeneinstellungen sind arretierbar.
Weitere Informationen finden Sie unter baslerweb.com/CXP . Für Fragen steht Ihnen unser Sales Team gerne zur Verfügung.