News

Höhere Bildraten: die dart drückt für Sie auf die Tube!

Die umfangreiche Produktpalette der dart Kamera wächst weiter. Mit zwölf neuen USB 3.0-Modellen erweitern wir Ihre Auswahlmöglichkeiten um zwei Sony Pregius-Sensoren der 2. Generation. Mit Bildraten von bis zu 525 fps wird die kleine Expertin für schwierige Installationsumgebungen noch vielseitiger.

Anspruchsvolle Installationen in der Fabrikautomation, der Robotik, in Embedded Systemen, oder in Medical & Life Sciences-Anwendungen, sind das Terrain der Basler dart. Mit ihren drei Varianten als Bareboard-, S- oder CS-Mount-Version ist das kleine Leichtgewicht prädestiniert für eingeschränkte Raumverhältnisse und anspruchsvolle Installationen. Der Kamerazwerg hat es in sich: mit den neu integrierten Pregius Sensoren IMX287 und IMX273 erreichen die neuen Modelle Bildraten von 525 fps bei VGA-, sowie 227 fps bei 1,6 MP Auflösung.

Höhere Frame-Raten mit Basler dart
Höhere Bildraten: die dart drückt für Sie auf die Tube!

Neben ihrer kompakten Bauweise, ihrem geringen Gewicht von nur rund 15 Gramm und ihren umfassenden Sensor- und Schnittstellen-Varianten zeichnet sich die Basler dart durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit auf sie abgestimmten Vision Komponenten wie passenden S-Mount-Objektiven, Kabeln, PC-Karten und der pylon Camera Software Suite, sowie ihrer Kompatibilität mit den gängigen Embedded Processing Plattformen ist sie die ideale Option für eine Vielzahl von Vision- und Embedded Vision Lösungen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.