dart M: Basler präsentiert modulare Boardlevel-Kamera
- Datum
- 23. April 2024
Mit der neuen dart M mit GigE-Schnittstelle ermöglicht der international führende Hersteller von hochwertigen Kameras und dazu passender Bildverarbeitungs-Hardware und -Software seinen Kunden, Boardlevel-Kameras nach dem Baukastenprinzip zusammenzustellen.
Die Basler AG stellt mit der dart M eine individualisierbare, kosteneffiziente Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle vor. Die Kamera passt sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung an. Beginnend beim Kameramodul entscheiden Kunden über den Sensor, die Distanz zwischen Sensor und Ethernet-Buchse, die Spannungsversorgung und den Objektivanschluss. Die GigE-Schnittstelle bietet zusätzliche Flexibilität. Bei der Verbindung zum Host-PC ermöglicht sie lange Kabellängen und Ein- sowie Zweikabellösungen. Außerdem vereinfacht sie den Aufbau von Multi-Kamerasystemen.
Schritt für Schritt zur passenden Kamera
Kunden schöpfen aus einer breiten Auswahl an Bauteilen, um die passende dart M Kamera zu konfigurieren: Das Kameramodul ist aktuell mit Sony Pregius-Sensoren in den Auflösungen VGA (IMX287), 1,6 MP (IMX273) und 2,3 MP (IMX392) erhältlich. Um es mit dem Interface Board zu verbinden, stehen Flat Flex Cable in drei Längen zur Verfügung. Durch die räumliche Trennung sparen Kunden Platz am Ort der Bildaufnahme. Sie entscheiden zudem flexibel über die Ausrichtung des Interface Boards, das es in zwei Ausprägungen gibt. Per PoE (Power over Ethernet) ist eine Einkabel- und per AUX-Power eine Zweikabellösung für die Verbindung zum Host-PC möglich. Ist ein Objektiv-Anschluss in der Kundenanwendung erforderlich, stehen S-Mount, CS-Mount sowie CS-Mount mit IR-Cut-Filter zur Auswahl. Platzsparend ist die Kamera sowohl ohne als auch mit Objektiv-Anschluss.
Flexible und einfache Systemintegration
Möchten Kunden selbst entwickeln, können sie bereits das Kameramodul in die eigene Elektronik integrieren. Alle weiteren Bauteile lassen sich modular dazu wählen, was die Integration in die Kundenanwendung erleichtert. Neben der Kamera stellt Basler alle weiteren Hardware- und Software-Komponenten eines Vision Systems bereit. Komponenten wie Objektive, Beleuchtung und GigE PC-Karten sind miteinander kompatibel und werden durch die pylon Software für Bilderfassung sowie pylon vTools für Bildverarbeitung ergänzt.
Die dart M Kamera und die weiteren Vision Komponenten erlauben eine einfache Anwendungsintegration für vielfältige Einsatzszenarien in der Fabrikautomation, Logistik und Robotik. „Häufig bestimmen Platzmangel und gleichzeitig hohe Leistungsanforderung die Kundenanwendung. Basler bietet aktuell mit der dart M das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Boardlevel-Kamera mit GigE-Anschluss und solch hoher Flexibilität auf dem Markt“, unterstreicht Dr. Melanie Gräsel, Produkt Managerin bei Basler.
Downloads
Ihr Kontakt für Presseanfragen
Finden Sie hier Ihre:n Ansprechpartner:in für Presseanfragen.
Zu den Pressekontakten