Baslers Computer Vision Lösungen für Medical & Life Sciences
- Datum
- 04.05.2022
Basler stellt ab sofort sein Lösungsangebot für Anwendungen aus dem Bereich Medical & Life Sciences bereit. Das Lösungsangebot besteht aus Hardware-Komponenten, Software-Komponenten und der Entwicklungsleistung, die die Einzelkomponenten zu einem kohärenten System zusammenfügt. Kunden profitieren von Baslers Erkenntnissen aus bereits umgesetzten Projekten wie beispielsweise aus der automatisierten Mikroskopie, Ophthalmologie und medizinischen Bildgebung.
Basler bietet Computer Vision Lösungen jetzt auch für den Bereich Medical & Life Sciences an. Entscheidend für eine Lösung ist es, im Dialog mit dem Kunden ein Verständnis für das individuelle Problem zu erlangen. Darauf basierend erarbeitet Basler ein Konzept und stellt abschließend ein kostenoptimiertes System bereit. Als Systembausteine stehen Komponenten des gesamten Basler Portfolios zur Verfügung:
Kameras mit verschiedenen Sensoren, Auflösungen, Bildraten, Schnittstellen und Objektivanschlüssen
Objektive mit S-, C- und F-Mount, für verschiedene Sensorformate und in allen gängigen Brennweiten
Processing Hardware basierend auf Technologien führender Anbieter wie NVIDIA® oder NXP® sowie Framegrabber-Lösungen als Standard- oder individuelles Design
Geräte für Kommunikation / Konnektivität mit verschiedenen industriellen Schnittstellenstandards oder IoT-basiert mit Cloud-Anbindung
Peripherie-Geräte mit Trigger-Boards, Beleuchtung, Hubs und Switches
Software mit Treiber-, System und (KI-basierter) Anwendungssoftware

Im Rahmen der Auftrags-Entwicklung wählt Basler im Einklang mit den Kundenanforderungen und in stetigem Kundenaustausch die richtigen Einzelkomponenten aus. Das Wissen über die gesamte Imaging Pipeline gewährleistet einen effizienten Beratungs- und Entwicklungsprozess bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management des Kundensystems.
„Die Vorteile für Kunden liegen vor allem in dem präzisen Zusammenspiel von Bild-Erfassung, -Verarbeitung und -Analyse. Diesen Nutzen haben wir bereits in zahlreichen Projekten für die unterschiedlichsten Kunden erfolgreich realisiert,“ erklärt Marcus Birkenfeld, Global Business Leader Medical & Life Sciences bei der Basler AG. „Unser Erfahrungsschatz ist breit gefächert. Er reicht von automatisierter Labordiagnostik per Künstlicher Intelligenz über kontaktlose Patientenpositionierung im Computertomographen bis hin zu Anwendungen in der Ophthalmologie, für die Basler komplette kundenspezifische Vision Systeme entwickelt und umgesetzt hat. Bei jedem neuen Projekt profitieren unsere Kunden von unseren bisherigen Erfahrungen, was uns zu dem idealen Partner für Vision-basierte Entwicklungsprojekte macht.“
Ausführliche Informationen zum gesamten Medical & Life Sciences-Portfolio der Basler AG stehen auf www.baslerweb.com/medical zur Verfügung.
Download Pressemitteilung - DOCX (57 kB)
Download Bild (4c, Print) - JPG (546 kB)
Download Bild (rgb, Online) - JPG (318 kB)
Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.