Porting Guide: Vereinfachte Integration von dart BCON for MIPI Kameras in Yocto-basierte Embedded-Systeme
- Datum
- 12.09.2022
Unser neuer Porting Guide zu diesem Thema beschreibt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Basler dart Kameras mit MIPI CSI-2 Schnittstelle in Plattformen integriert werden, die auf Yocto® basieren. Er ist für Anwendungsprozessoren der NXP® i.MX 8M Serie ausgelegt und dadurch für System-on-Module-Hersteller oder Systemintegratoren relevant, die ihre Systeme schnell und einfach um Bildgebung erweitern möchten.
Unser neuer Porting Guide zu diesem Thema beschreibt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Basler dart Kameras mit MIPI CSI-2 Schnittstelle in Plattformen integriert werden, die auf Yocto basieren. Er ist für Anwendungsprozessoren der NXP® i.MX 8M Serie ausgelegt und dadurch für System-on-Module-Hersteller oder Systemintegratoren relevant, die ihre Systeme schnell und einfach um Bildgebung erweitern möchten. Das Yocto-Projekt® ist ein Open-Source-Kollaborationsprojekt, das Vorlagen, Werkzeuge und Methoden für Linux-basierte Systeme zur Verfügung stellt.
Um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen, werden die für die Portierung erforderlichen Quellen als GitHub-Meta-Layer bereitgestellt, die nahtlos in bestehende Yocto-Projekte integriert werden können. Jeder Layer verfügt über eine eigene Dokumentation mit Details zur Integration und Kompilierung und enthält Komponenten aus pylon Viewer, pypylon, pylon SDK, GenTL Producer, Basler Kernel Patches und Basler Kamera-Treibern. Durch die anschauliche Zusammenfassung und Bündelung aller erforderlichen Ressourcen wird der Portierungsprozess erheblich vereinfacht.