pylon 7.2 mit noch mehr pylon vTools
- Datum
- 18.10.2022
Testen Sie das neue pylon 7.2 und erhalten Sie noch mehr pylon vTools! Jetzt mit erweiterten Lizensierungsoptionen und Linux ARM-Unterstützung sowie einem neuen Feature zur Static Defect Pixel Correction.
Mehr pylon vTools und Support für Linux ARM 64-bit
Mit der neuen pylon 7.2 Version stellt Basler die pylon vTools auch für Linux ARM 64-bit zur Verfügung. Zusätzlich haben wir die aktuellen Lizenzversionen auf Basic- und Pro-Versionen ausgeweitet, um den vielfältigen Anforderungen unserer Kunden an Funktionalität, Performance und Budget gerecht zu werden. Außerdem haben wir das vTools-Portfolio um weitere vTools-Lizenzen, z.B. für Template Matching, erweitert.

Neues Feature zur Static Defect Pixel Correction
Sie haben mit defekten Pixeln zu kämpfen, die durch Schmutz, Alterung oder Umwelteinflüsse jederzeit auftreten können? Ihre Inspektionsaufgaben sind gestört und Ihre Produktionsausfallzeiten kosten Sie Zeit und Geld? Mit der neuen Funktion Static Defect Pixel Correction, die in aktuellen Basler Kameras, im pylon Viewer und in den pylon APIs implementiert ist, können Sie diese Probleme mit Leichtigkeit loswerden. Folgen Sie einfach den Anweisungen, um defekte Pixel zu lokalisieren, geben Sie deren Koordinaten in eine Benutzerliste im pylon Viewer oder in der pylon API ein und laden Sie diese in die Kamera-Firmware. Dadurch werden alle Pixelfehler automatisch und ohne Verzögerung in Echtzeit von der Kamera korrigiert.
Erfahren Sie mehr über die pylon Camera Software Suite oder laden Sie die neue pylon 7.2 herunter.