pylon 7.4 – noch mehr CXP-12-Tools und vTools
- Datum
- 28.09.2023
pylon 7.4 bietet ein neues Flat-Field-Correction-Tool für die neuesten boost V CXP-12-Kameras. Neue vTools und des neuen Recipe Code Generators heben Ihre Bildverarbeitung auf ein neues Niveau.
Mit dem neuen pylon 7.4 Release bietet Basler Unterstützung für die neuesten boost V Kameras und CXP-12 Interface Cards. Dank des neuen Flat-Field-Correction-Tools, das im pylon Viewer integriert ist, wird die Korrektur von Bildartefakten, die durch Schwankungen in der Helligkeitsausgabe von Pixeln verursacht werden, zum Kinderspiel. Da die finale Korrektur in der Kamera-Firmware erfolgt, können sich Basler-Kunden auf eine Echtzeitverarbeitung ohne Verzögerungen und perfekt kalibrierte Bilder verlassen.

Recipe Code Generator
Mit dem in die pylon Workbench neu integrierten Recipe Code Generator können Sie Ihre grafisch aufgebaute Bildverarbeitungspipeline, d.h., Ihr Rezept, problemlos mit einem einzigen Mausklick in C++ Quellcode exportieren.So können Sie sofort und problemlos vom Entwurf Ihres vTools-Rezepts in der Workbench zur Programmierung Ihrer eigenen Anwendung übergehen. Alle Ihre Kamera- und vTools-Einstellungen werden automatisch in den Quellcode exportiert, was Zeit und Aufwand spart und eine schnelle Markteinführung Ihrer Produkte ermöglicht.
Neue vTools
Sehen Sie sich die neuen vTool-Lizenzen an: Zwei neue Lesegeräte für Aztec- und PDF417-Codes sind verfügbar, sowohl in der Basic- als auch in der Pro-Version. Die neue Calibration Pro bietet die Möglichkeit, telezentrische Objektive zu kalibrieren sowie eine verbesserte Verzeichnungskorrektur für stark verzerrte Bilder.
Neue vTools entdecken