pylon 7.5 - CXP-12 Goes Line Scan!
- Datum
- 03.07.2024
pylon 7.5 bietet Unterstützung für die neuen Basler racer 2 CXP-12 Zeilenkameras in Kombination mit den CXP-12 imaWorx Quad Framegrabbern und Interface Cards 1C/2C/4C sowie neuem OCR pylon vTool zur optischen Zeichenerkennung.
Die pylon 7.5-Version setzt mit der Unterstützung neuer Basler racer 2 Zeilenkameras mit CXP-12-Schnittstelle einen weiteren Meilenstein. Dank der verbesserten Funktionalitäten des CXP-12 imaWorx Quad Framegrabbersund der Interface Cards 1C/2C/4C, der GenICam GenTL-Schnittstelle und der Echtzeit-Kernelmodus-Treiber, werden neue Arten von Bilderfassungsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher räumlicher Auflösung möglich. Profitieren Sie von Baslers perfekt abgestimmten Software- und Hardwarekomponenten für das Design Ihrer modernen und kostengünstigen Anwendungen.
pylon 7.5 herunterladen
Neues Linienprofil Feature
Das neue, anspruchsvolle Linienprofil Feature im pylon Viewer unterstützt die perfekte Kalibrierung der Beleuchtung und Optik Ihrer Basler Zeilen- und Flächenkameras. Zeichnen Sie einfach eine Linie auf das Bild und erhalten Sie die Pixelintensitäten entlang der Linie sowie Statistiken, um die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung beurteilen zu können.
Neues vTool - OCR
Mit pylon 7.5 wird das Basler pylon Bildverarbeitungsportfolio um ein neues vTool zur optischen Zeichenerkennung (OCR) erweitert. Dieses kann bei der Lösung zahlreicher Anwendungsfälle hilfreich sein, z.B. bei der Identifizierung von Verfallsdaten auf Verpackungen oder bei der Verfolgung von Objekten entlang einer Produktionslinie. Probieren Sie es einfach mit der kostenlosen vTools Demolizenz aus.
vTools entdecken