Das neue VisualApplets 3.3.1 ist jetzt verfügbar!
- Datum
- 12.04.2022
Entdecken Sie die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Mit VisualApplets lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modell auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren.
VisualApplets ist die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Hierüber lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modell auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren. Die Lösung wird für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. VisualApplets eröffnet den Zugriff auf die FPGA-Prozessoren der Bildverarbeitungs-Hardware wie Framegrabber, Industriekameras und Bildverarbeitungsgeräte, um individuelle Bildverarbeitungs-Anwendungen zu realisieren.
Das neue Release 3.3.1 von VisualApplets beinhaltet Verbesserungen wie z.B. neue Operatoren, Unterstützung für Xilinx UltraScale+ FPGAs sowie viele weiteren Verbesserungen.

Neue Operatoren
Eine Reihe von Operatoren zum dynamischen Manipulieren der Form des Bildes wurden hinzugefügt. Dies ermöglicht das dynamische Ausschneiden oder Zusammenfügen von Bildinhalten an beliebiger Position innerhalb des Datenstroms. Dies ermöglicht neue Klassen von Bildverarbeitungsalgorithmen.
Unterstützung für Xilinx UltraScale+ FPGAs
Unterstützung für Geräte mit FPGAs der Xilinx UltraScale+ Serie, wie z.B. die Basler imaWorx CXP-12 Quad Framegrabber, wurde erstmalig hinzugefügt. Dies könnte insbesondere für OEM-Kunden von Vorteil sein, die nach kundenspezifischen Lösungen suchen.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt die Release Notes zu lesen, bevor sie VisualApplets updaten, um technische Komplikationen zu vermeiden.
VisualApplets 3.3.1 herunterladenErfahren Sie mehr über die Funktionen von VisualApplets auf unserer Produktseite.