News

VisualApplets 3.4.0

FPGA-Programmierung in Bestform

Datum
16.01.2024

Die neue Version von VisualApplets verfügt über zahlreiche neue Funktionen, um die beste FPGA-Grafikprogrammierung für CoaXPress- und Camera Link- Framegrabber zu ermöglichen.

VisualApplets ist die integrierte Entwicklungsumgebung für Echtzeit-Anwendungen auf FPGA-Prozessoren in der Bildverarbeitung. Hierüber lassen sich FPGAs per Datenfluss-Modell auf einer grafischen Benutzer-Oberfläche programmieren. Die Lösung wird für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt.   VisualApplets eröffnet den Zugriff auf die FPGA-Prozessoren der Bildverarbeitungs-Hardware wie Framegrabber, Industriekameras und Bildverarbeitungsgeräte, um individuelle Bildverarbeitungs-Anwendungen zu realisieren.  

Mit der neuen Version von VisualApplets 3.4.0 führt Basler zahlreiche neue Funktionen ein, um die beste FPGA-Grafikprogrammierung für programmierbare CoaXPress- und Camera Link-Framegrabber zu ermöglichen.  

VisualApplets 3.4.0

Neue Features  

VisualApplets 3.4.0 kommt mit einem neuen Look & Feel und unterstützt nun offiziell alle neuen Basler programmierbaren CXP-12 Framegrabber auf Basis von Xilinx UltraScale+ Series.  

Mit der neuen FPGA-Synthese-Engine können Sie sich auf eine deutlich bessere Build-Leistung verlassen.  

Dank neuer Design- und Bibliotheks-Dateiformate erhalten Sie einen effizienteren Speicherverbrauch und eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit.  

Erfahren Sie mehr über die Funktionen von VisualApplets auf unserer Produktseite.  

Unsere Empfehlung: Lesen Sie unbedingt die Release Notes, bevor Sie VisualApplets updaten, um technische Komplikationen zu vermeiden.