C-Mount Objektive
Für Sensorgrößen bis 1,5 Zoll
C-Mount Objektive zeichnen sich durch ihre hohe Bildqualität, ihre kompakte Bauweise und ihre Flexibilität aus.

Alles über C-Mount Objektive
Um ein Objektiv an eine Kamera anschließen zu können, benötigen wir einen Gewindeanschluss, den sogenannten Mount. Die jeweiligen Größen sind genormt und werden mit Buchstaben angegeben. Die am weitesten verbreitete Mount-Art bei Machine Vision Kameras ist der C-Mount. Er ist sinnvoll bei Sensordiagonalen von bis zu 20 mm, beziehungsweise 1,5 Zoll. Das Gewinde hat einen Nenndurchmesser von 1 Zoll (24,5 mm) und eine Steigung von 1/32 Zoll. Das Auflagemaß dieses Objektivanschlusses beträgt 17,526 mm (0,69 Zoll).

Adapterringe erweitern die Einsatzgebiete
Wenn Sie ein C-Mount Objektiv an eine CS-Mount-Kamera anschließen möchten, benötigen Sie einen 5 mm Adapterring. Umgekehrt funktioniert das ganze allerdings nicht. Sie können ein CS-Mount Objektiv nicht an eine C-Mount-Kamera anschrauben.
Entdecken Sie Baslers Objektiv Portfolio
Entdecken Sie hier unser vollständiges Objektiv-Portfolio, um die passende Optik für Ihre Kamera und Ihren Anwendungsbereich zu finden.
Weitere Informationen zu C-Mount Lenses
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.