Telezentrische Objektive
Für hochpräzise Dimensionsmessungen
Möchten Sie in Ihrer Vision Anwendung genaue Messungen durchführen? Dann ist ein telezentrisches Objektiv das Richtige für Sie. Mit diesen Lenses werden Abmessungen präzise messbar und kleine Details gut detektierbar, da sich der Abbildungsmaßstab im Bereich 1:1 bewegt.
Vielfalt
Gut durchdachtes Portfolio mit einer Vielzahl von passenden telezentrischen ProduktenAuswahl
Das richtige Objektiv von 0,5 Zoll bis 1,1 Zoll mit bis zu 12 MP AuflösungsvermögenFlexibilität
Objektivserien mit und ohne integrierte Koaxialbeleuchtung – je nach AnforderungQualität
Qualitativ hochwertige Produkte dank einzigartiger Produktqualifizierungsprozesse
Was zeichnet telezentrische Objektive aus?
Bei telezentrischen Objektiven bleibt die Größe des Bildobjekts unabhängig vom Abstand zum Objekt konstant. Dies bedeutet, dass Objekte in einem bestimmten Bereich des Sichtfelds immer die gleiche Größe auf dem Bildsensor haben, egal ob sie nah oder fern sind.
Außerdem fallen bei telezentrischen Objektiven die Lichtstrahlen parallel zur optischen Achse ein und treten auch parallel aus. Dies führt zu einer verzerrungsfreien Abbildung.
Vorteile von telezentrischen Objektiven
Konstantes Bildfeld: Ermöglicht präzise Messungen, da die Größe des Objekts im Bild immer gleich bleibt.
Verzerrungsfreie Abbildung: Ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Darstellung des Objekts erforderlich ist, z. B. in der industriellen Bildverarbeitung oder der Mikroskopie.
Geringere Tiefenschärfe: Ermöglicht es, einen scharfen Fokus auf einen bestimmten Bereich des Objekts zu legen, während der Hintergrund unscharf bleibt.
Anwendungsbereiche von telezentrischen Objektiven
Ein telezentrisches Objektiv eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die Präzision und Verzerrungsarmut erfordern.
Industrielle Bildverarbeitung: Inspektion von Produkten, Fehlererkennung, Dimensionsmessung
Mikroskopie: Beobachtung und Analyse von kleinen Objekten
Messtechnik: Präzise Vermessung von Objekten
Telezentrische LED-Beleuchtung

Interessieren Sie sich für Objektive mit integrierten Koaxialbeleuchtungen? Finden Sie perfekt abgestimmte telezentrische Beleuchtungen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.
Zu den telezentrischen Beleuchtungen