Schneider-Kreuznach-Objektive
Hochpräzise Objektive für Zeilenanwendungen
Zeilenkamera-Objektive von Schneider-Kreuznach sind hochpräzise und langlebig. Sie sind bestens für Auflösungen bis 16k geeignet.
Hohe Leistung
Für alle racer und racer 2 Kameras mit bis zu 16k AuflösungAuswahl
Das richtige Objektiv für unterschiedliche Sensor- und Pixelgrößen, optimiert für große ZeilenkamerasensorenFlexibilität
Drei verschiedene Objektivserien für verschiedene ZeilenanwendungenQualität
Hochwertige und langlebige Objektive von Schneider-Kreuznach für präzise Messungen
Schneider-Kreuznach-Objektive für Zeilenanwendungen
Schneider-Kreuznach Objektive sind für große Zeilensensoren optimiert. Die drei Objektivserien Pyrite, Zirconia und Sapphire bieten Lösungen für unterschiedliche Sensor- und Pixelgrößen bis zu 16k/3,5 µm. Jedes Objektiv ist für einen bestimmten Vergrößerungsbereich von 0,07x bis 5,2x optimiert.
Modularer Aufbau von Objektiven für Zeilenkameras
Schneider-Kreuznach-Objektive für Zeilenanwendungen sind modular aufgebaut und bestehen typischerweise aus bis zu sechs Bestandteilen.
Objektiv: Ermöglicht das Einstellen der Blende, sorgt für präzise Lichtsteuerung und optimale Bildqualität
Fokus-Schneckengänge: Ermöglichen eine genaue Fokussierung
Zwischenringe: Größen von 6 – 75 mm, bieten Flexibilität bei den Arbeitsabständen und ermöglichen so eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und Sensoren
Adapter: Sorgen für die Verbindung der verschiedenen Bestandteile
Sind Sie an Schneider-Kreuznach-Objektiven für Ihre Zeilenanwendung interessiert oder haben Sie Fragen? Unser Team berät Sie umfassend bei Ihrem spezifischen Anwendungsfall.
Kontaktieren Sie uns