Lösungen für NVIDIA Jetson
Fügen Sie einfach Vision zu Ihrem KI-Projekt hinzu
Die Jetson™ Familie von NVIDIA® zusammen mit einer Basler Kamera bieten Entwicklern Systeme, die plug-and-play um Bildverarbeitung erweitert sind. Die Jetson™ Plattform ist auf die Bereitstellung von KI auf Edge-Geräten spezialisiert, sodass sich im Zusammenspiel smarte Vision Systeme ergeben.
NVIDIA Jetson Orin

Embedded Vision für die neuen Processing Boards
KI-Leistung auf höchstem Niveau für Computer Vision der nächsten Generation ermöglicht durch Basler Kameras: Die NVIDIA® Jetson Orin™-Serie unterstützt gleichzeitig mehrere KI-Anwendungs-Pipelines mit einer NVIDIA® Ampere-Architektur-GPU, Deep-Learning- und Vision-Beschleunigern der nächsten Generation, Hochgeschwindigkeits-IO und schnellerer Speicherbandbreite. Jetzt können Sie Lösungen mit umfangreichen und komplexen KI-Modellen entwickeln, die z.B. natürliches Sprachverstehen, 3D-Wahrnehmung und Multisensor-Fusion ermöglichen – wir unterstützen Sie gerne dabei.
Machine Vision Kameras für NVIDIA Jetson

Mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Unsere USB 3.0- und GigE-Kameras unterstützen plug-and-play sämtliche Zielsysteme und Embedded-Architekturen. Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind in unterschiedlichen Größen und Produktserien verfügbar. Der GigE Vision Standard steht für hohe Datenraten sowie einfache Integration in Bildverarbeitungs-Anwendungen aufgrund bestehender Libraries.
Zu Basler Kameras mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Embedded Kameras für NVIDIA Jetson

Mit BCON for MIPI-Schnittstelle
Einzelne dart Kameras und Kameramodule sind mit BCON for MIPI-Schnittstelle verfügbar, der Basler Schnittstelle auf Basis des MIPI CSI-2 Interface Standards. Dabei lassen sich die BCON for MIPI-Modelle aufgrund der verfügbaren Treiber quasi plug-and-play in Betrieb nehmen. Die dart BCON for MIPI-Modelle gibt es als Bareboard-Variante oder mit Gehäuse und S-Mount.
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/Color | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
Software für Embedded Vision
Als Standard und sofort verfügbar: Für eine Auswahl an SoCs und Prozessoren bieten wir zur Inbetriebnahme der Kamera Systemsoftware an. Auch entsprechende Camera Enablement Packages, Board Support Packages, Debian-Pakete und Yocto-Rezepte zur Erstellung von System-Images, vollständige System-Images oder eine Auswahl an C/C++/Python-Codebeispielen stehen zur Verfügung. Schnittstellen zu weiteren SoCs und Prozessoren entwickeln wir auf Anfrage.
Weitere Informationen rund um unsere Embedded Vision Lösungen

Individuelle Vision Lösungen
Unser Lösungsangebot umfasst neben Hardware- und Software-Komponenten die Beratungs- und Entwicklungsleistung, ein kohärentes und kostenoptimiertes System zusammenzufügen. Wir bieten individuelle Machine Vision Lösungen bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management.
Zu unserem LeistungsangebotUnsere Embedded Vision Systeme im Einsatz
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.