Lösungen für NXP i.MX 8 Prozessoren
Embedded Edge Systeme einfach um Bildgebung erweitern
Die i.MX 8 Prozessoren von NXP® Semiconductors bestechen durch Langzeit-Verfügbarkeit und erfüllen anspruchsvollste Anforderungen, zum Beispiel an Temperatur-Beständigkeit und Robustheit. In Kombination mit unserer Vision- und Lösungskompetenz ergeben sich abgestimmte Embedded Vision Systeme für unterschiedlichste Einsatzbereiche.
Ideal abgestimmt auf den NXP i.MX 8M Plus

Gemeinsam mit NXP® haben wir ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes Bildverarbeitungssystem basierend auf dem SoC NXP® i.MX 8M Plus entwickelt: Der i.MX 8M Plus verfügt über einen Bildverarbeitungsprozessor (ISP), der Dual Camera Support bereitstellt und Echtzeit-Verarbeitung für gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Ein Neuronaler Netzwerk-Beschleuniger liefert bis zu 2,3 TOPs für umfangreiche maschinelle Lernfähigkeiten. Im Zusammenspiel mit unserer auf den SoC abgestimmten Kamera ergibt sich eine ideale Kombination für intelligente, Vision-basierte Machine Learning-Anwendungen.
Zum dart Kamera-Modell daA3840-30mc
Machine Vision Kameras für NXP i.MX 8

Mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Unsere USB 3.0- und GigE-Kameras unterstützen plug-and-play sämtliche Zielsysteme und Embedded-Architekturen. Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind in unterschiedlichen Größen und Produktserien verfügbar. Der GigE Vision Standard steht für hohe Datenraten sowie einfache Integration in Bildverarbeitungs-Anwendungen aufgrund bestehender Libraries.
Zu Basler Kameras mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Embedded Kameras für NXP i.MX 8

Mit BCON for MIPI-Schnittstelle
Einzelne dart Kameras und Kameramodule sind mit BCON for MIPI-Schnittstelle verfügbar, der Basler Schnittstelle auf Basis des MIPI CSI-2 Interface Standards. Dabei lassen sich die BCON for MIPI-Modelle aufgrund der verfügbaren Treiber quasi plug-and-play in Betrieb nehmen. Die dart BCON for MIPI-Modelle gibt es als Bareboard-Variante oder mit Gehäuse und S-Mount.
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/Color | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|
3840 px x 2160 px | 8 MP | AR0821 | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
Software für Embedded Vision
Als Standard und sofort verfügbar: Für eine Auswahl an SoCs und Prozessoren bieten wir zur Inbetriebnahme der Kamera Systemsoftware an. Auch entsprechende Camera Enablement Packages, Board Support Packages, Debian-Pakete und Yocto-Rezepte zur Erstellung von System-Images, vollständige System-Images oder eine Auswahl an C/C++/Python-Codebeispielen stehen zur Verfügung. Schnittstellen zu weiteren SoCs und Prozessoren entwickeln wir auf Anfrage.
Weitere Informationen rund um unsere Embedded Vision Lösungen

Individuelle Vision Lösungen
Unser Lösungsangebot umfasst neben Hardware- und Software-Komponenten die Beratungs- und Entwicklungsleistung, ein kohärentes und kostenoptimiertes System zusammenzufügen. Wir bieten individuelle Machine Vision Lösungen bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management.
Zu unserem LeistungsangebotUnsere Embedded Vision Systeme im Einsatz
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.